(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルト緩め剤(ラストブリザード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルト緩め剤(ラストブリザード)【10個入り】

通常単価(税別)
18,300円
税込単価
20,130円

【用途】・ネジ山のかじりや錆で固着してしまったボルト・ナットの取外しにご使用い...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 安全対策
  • 内容量:
    550ml
  • 耐熱(℃):
    5~35

(i)ご注意

  • 缶が破裂する恐れがあるので、直射日光の当たる所や40℃以上になる所には置かないでください。
  • 引火性のため火の近くや排気パイプ等の高温エリアでの使用は絶対にしないでください。
  • 眼や皮膚に接触しないよう保護眼鏡、保護手袋を着用して使用してください。
  • ゴム・プラスチック部品及び塗装面に使用する場合は、変色等の恐れがあるので事前に十分確認の上でご使用ください。

型番

10PACK-TOKLB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長紹介動画

製品の実際の使い方や大きさが分かる動画です。

  

製品紹介

実物チェック動画

 

使用方法

使用方法1 使用方法2 使用方法3
  1. 1.錆びたボルト・ナットにスプレーします。錆の具合が酷い場合には多めに塗布して下さい。
  2. 2.錆の程度が酷い場合には多めに塗布してください(5~15秒程度)。
  3. 3.塗布後、30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
  4. 4.錆・腐食の状態によっては緩まない場合がありますので予めご了承ください。

使用例

錆びて外せなくなったナットの例

ラストブリザード使用実例写真①

錆びて取外しが出来なくなってしまったナットです。

ラストブリザードの使用イメージ

ラストブリザード使用実例写真②

ラストブリザードを5~15秒ほどスプレーした後、30秒~5分ほど浸透させてください。

ラストブリザードの使用効果例

ラストブリザード使用実例写真③

錆びて取外しできなかったナットが簡単に外せました。

製品仕様

成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)常温~60℃
危険等級
危険物の種類第四類
危険物の品名第三石油類
液色無色
容量/本550ml

日本国内のみの販売となります。

外観

商品イメージ(正面)

ラストブリザード外観写真(正面)

内容量は550mℓとなっております。

商品イメージ(背面)

ラストブリザード外観写真(背面)

ご使用の際は必ず背面の注意書きを読んでからご使用ください。

選定サポート情報

成形現場の金型メンテナンス8項目

「成形現場の金型メンテナンス」に関する基礎知識についてまとめています。ぜひご覧ください。

金型のメンテナンスを含め成形現場で役立つ消耗品情報もこちらにまとめています。ぜひお役立てください。
 

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10PACK-TOKLB

550ml

1パック

10個入り

18,300( 20,130円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ネジ山のかじりや錆で固着してしまったボルト・ナットの取外しにご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・-42℃の冷却材が錆びついたボルトやナットを瞬間収縮させ、高性能浸透オイルがミクロの隙間に浸透し錆びついたボルトやナットを緩めやすくします。
・錆び易い屋外で使用しているボルトやナットの緩めには特に最適です。
・対象物が水に濡れていても浸透し効果を発揮します。
・缶を逆さにしても噴射可能です。
・叩いたり切断したりする等、災害リスクの高い作業の発生を抑制します。
・過度な力によりネジ部を折ることが無くなるため、折れたネジ部の取出しなど余計な手間を省けます。
【使用対象】
・金型の補修やメンテ作業者向けです。
・工場内の設備保全作業者向けです。
【費用対効果】
・錆びたボルトをそのまま外そうとして折れたケースで比較すると修復作業1時間が0分になります。

(i)ご注意

  • 缶が破裂する恐れがあるので、直射日光の当たる所や40℃以上になる所には置かないでください。
  • 引火性のため火の近くや排気パイプ等の高温エリアでの使用は絶対にしないでください。
  • 眼や皮膚に接触しないよう保護眼鏡、保護手袋を着用して使用してください。
  • ゴム・プラスチック部品及び塗装面に使用する場合は、変色等の恐れがあるので事前に十分確認の上でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボルト緩め剤(ラストブリザード)の型番10PACK-TOKLBのページです。
型番10PACK-TOKLBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルト緩め剤(ラストブリザード)

ボルト緩め剤(ラストブリザード)

    ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

    ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

      金型防錆剤

      金型防錆剤

        防錆剤(エバポラスト)

        防錆剤(エバポラスト)

          防錆剤(ガードマン)

          防錆剤(ガードマン)

            防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

            防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

              防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

              防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

                フォーミングエンジンクリーン NX65

                フォーミングエンジンクリーン NX65

                  BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                  BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                    刈払機専用グリース

                    刈払機専用グリース

                      ピッチクリーナー NX63

                      ピッチクリーナー NX63

                        せんい壁・砂壁おさえスプレー

                        せんい壁・砂壁おさえスプレー

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) R-GOT 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン
                          通常価格 18,300円 18,000円 18,600円 11,100円 13,500円 16,600円 12,500円 750円 1,877円 521円 657円 1,058円
                          通常出荷日 4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   9日目  
                          内容量 550ml - - 420ml - - - - - - - -
                          耐熱(℃) 5~35 - - 60 - - - - - - - -

                          ボルト緩め剤(ラストブリザード)のレビュー

                          評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                          高評価レビュー

                          ネジ緩め用
                          評価 4.0満足度:4.02022/03/03
                          固くさび付いたネジを外すのに非常に便利な商品です。
                          先に吹き付けて放置なのが楽です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ネジ外しに
                          評価 4.0満足度:4.02019/12/09
                          外れにくいネジを外す時に吹きかけています。普通の潤滑剤を吹きかけるよりは外れやすく感じます。また、ノズルの部分がとても使い易いので使い終わったら他のスプレー缶に付け替えて使用したりしています。

                          もっと読む 閉じる

                          3が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ネジ緩め用
                          評価 4.0満足度:4.02022/03/03
                          固くさび付いたネジを外すのに非常に便利な商品です。
                          先に吹き付けて放置なのが楽です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          錆で固着したボルト外し
                          評価 5.0満足度:5.02022/04/19
                          錆で固着したボルトがうまく外せました。冷却し収縮した金属の隙間にオイルが浸透していき、緩みやすくなる。
                          大きいボルトや、屋外の装置など錆の影響を大きく受ける部分に効果的です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q どんなサイズのボルトにも使用できますか?
                          A
                          はい。冷却して収縮させた所に、オイルを浸透させるメカニズムですので、どのサイズのボルトにも使用いただけます。

                          射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          射出成形用標準部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました