(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)【10個入り】

評価 2.5平均満足度2.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
15,100円
税込単価
16,610円

【特長】・金型の固着物・異物被膜を除去します。・除去が非常に困難なエラストマー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    洗浄剤
  • 容量:
    (1本あたり)490ml
  • 使用温度範囲:
    常温~40
  • 色:
    無色

型番

10PACK-KGS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

成分スペック

物質名構成比(%)
キシレン37%
ジクロロメタン26%
プロパン15~25%
メタノール10~20%
ブタン10~20%

注意・禁止事項

  • 可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。ご使用の前に製品安全データシートSDS(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。
外形図を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類-用途-
容量-使用温度範囲-
-入り数-

型番リスト

型番
入り数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10PACK-KGS

-

1パック

10個入り

15,100( 16,610円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型の固着物・異物被膜を除去します。
・除去が非常に困難なエラストマーのガスヤニが除去できます。
・金型洗浄後は脱脂洗浄剤等で洗い流して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)の型番10PACK-KGSのページです。
型番10PACK-KGSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

      洗浄剤(ザ・ワールド)

      洗浄剤(ザ・ワールド)

        洗浄剤(イーオクリーナー)

        洗浄剤(イーオクリーナー)

          ラスブロッカー(水性)

          ラスブロッカー(水性)

            住鉱 FDクリーナー 480ML

            住鉱 FDクリーナー 480ML

              住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

              住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                  ハヤコートMark2

                  ハヤコートMark2

                    スタティックガード(帯電防止スプレー)

                    スタティックガード(帯電防止スプレー)

                      BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                      BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                        住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                        住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                          デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

                          デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 横浜油脂工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スガイケミー サンハヤト エンジニア スガイケミー 住鉱潤滑剤 ITW
                            通常価格 15,100円 31,000円 16,300円 12,300円 51,428円 666円 1,760円 4,961円 1,349円 1,785円 5,069円 674円 3,989円
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - - - - - スプレー -
                            用途 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 - - - - - - - - -
                            容量 (1本あたり)490ml 420ml (1本あたり)420ml 420ml - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 常温~40 0~ 常温~110 0~ - - - - - - - - -
                            無色 - 無色 - - - - - - - - - -

                            洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)のレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            金型洗浄
                            評価 1.0満足度:1.02019/08/30
                            全然効果がない。汚れが長時間放置しておいても、
                            浮いて来ない。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            そうじ
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/11
                            成形の際
                            金型の清掃に使用しました
                            客先トライ立ち合いの際
                            効力発揮します

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト