(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型剤(セラコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

離型剤(セラコート)【10個入り】

通常単価(税別)
39,600円
税込単価
43,560円

【用途】・非移行性タイプで、各種ゴム・プラスチックに最適な、ふっ素系の離型剤で...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 使用用途:
    離型剤
  • 耐熱性:
    400℃
  • 内容量:
    420ml

(i)ご注意

  • 逆さ使用不可です。
  • 火気厳禁です。
  • 耐熱温度は約400℃です。

型番

10PACK-SCOAT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

使用効果/メリット

・各種ゴム、プラスチック製品の離型に適しています。特にゴム型の型汚れが少なく、ビルドアップ回数が大幅に減少します。

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入り数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10PACK-SCOAT

10

1パック

10個入り

39,600( 43,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・非移行性タイプで、各種ゴム・プラスチックに最適な、ふっ素系の離型剤です。
【使用効果/メリット】
・ゴム型の型汚れが少なく、ビルドアップ回数が大幅に減少します。
【使用対象】
・射出成形現場、ブロー成形現場など

(i)ご注意

  • 逆さ使用不可です。
  • 火気厳禁です。
  • 耐熱温度は約400℃です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

離型剤(セラコート)の型番10PACK-SCOATのページです。
型番10PACK-SCOATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型剤(セラコート)

離型剤(セラコート)

    離型剤(セパラック PF-0A)

    離型剤(セパラック PF-0A)

      離型剤(セパラック No.1S)

      離型剤(セパラック No.1S)

        離型用コーティング剤(離型剤)

        離型用コーティング剤(離型剤)

          ケミカルスプレー ニューTFEコート

          ケミカルスプレー ニューTFEコート

            MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

            MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

              400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

              400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                洗浄剤(ザ・ワールド)

                洗浄剤(ザ・ワールド)

                  NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                  NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                    サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                    サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                        潤滑剤 (クリンバー) 420mL

                        潤滑剤 (クリンバー) 420mL

                          刃物専用錆止油 220ml

                          刃物専用錆止油 220ml

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン マークテック エスコ ミスミ アズワン サンコーテクノ マークテック アズワン エーゼット
                            通常価格 39,600円 20,600円 12,300円 11,200円 6,950円 1,822円 1,380円 16,300円 3,636円 2,758円 29,568円 342円 865円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   2日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   3日目   1日目   4日目  
                            使用用途 離型剤 スプレー スプレー コーティング - - - - - - - - -
                            耐熱性 400℃ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 420ml - - - - - - - - - - - -

                            離型剤(セラコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            射出成形用離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました