(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨用ゴム砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

研磨用ゴム砥石【10個入り】

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,200円 ~ 1,700円
税込価格
1,320円 ~ 1,870円

【用途】・対象を選ばず、軟鉄やステンレス素材の磨きに使用いただけます。・軟アル...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

型式粒度(#)サイズ
M-DX-4120120Φ4 x 13 x 3
M-DX-6120Φ6 x 17 x 3
M-DX-8120Φ8 x 20 x 3
M-DX-10120Φ10 x 20 x 3
M-DX-4320320Φ4 x 13 x 3
M-DX-6320Φ6 x 17 x 3
M-DX-8320Φ8 x 20 x 3
M-DX-10320Φ10 x 20 x 3
M-DX-4600600Φ4 x 13 x 3
M-DX-6600Φ6 x 17 x 3
M-DX-8600Φ8 x 20 x 3
M-DX-10600Φ10 x 20 x 3
規格・納期を表示

型番リスト

型番
砥石径
砥石長さ
粒度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ10
20
120

1パック

10個入り

1,500( 1,650円 )

3日目

Φ10
20
320

1パック

10個入り

1,600( 1,760円 )

3日目

Φ10
20
600

1パック

10個入り

1,700( 1,870円 )

3日目

Φ4
13
120

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

3日目

Φ4
13
320

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

3日目

Φ4
13
600

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

3日目

Φ6
17
120

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

3日目

Φ6
17
320

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

3日目

Φ6
17
600

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

3日目

Φ8
20
120

1パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

3日目

Φ8
20
320

1パック

10個入り

1,500( 1,650円 )

3日目

Φ8
20
600

1パック

10個入り

1,600( 1,760円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・対象を選ばず、軟鉄やステンレス素材の磨きに使用いただけます。
・軟アルミ、樹脂などの研削研磨加工が可能です。
【特長】
・ゴムが柔らかく自生作用が強いため、研磨のタッチがやわらかいです。
・微細な砥粒で傷をつくりません。
【対応素材】
・鉄系金属、非鉄金属、樹脂など
【使用限度回転数】
・30000rpm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨用ゴム砥石

研磨用ゴム砥石

    研磨用高耐久ゴム砥石

    研磨用高耐久ゴム砥石

      金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

      金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

        金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ

        金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ

          バリ取りカッター

          バリ取りカッター

            ビトリファイド軸付砥石

            ビトリファイド軸付砥石

              マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

              マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

                金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

                  ダイヤモンドヤスリM-PTF

                  ダイヤモンドヤスリM-PTF

                    ダイヤモンドヤスリM-PFL

                    ダイヤモンドヤスリM-PFL

                      U-LAPターボラップ

                      U-LAPターボラップ

                        ダイヤインター20本セット

                        ダイヤインター20本セット

                          CBNインター20本セット

                          CBNインター20本セット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,200円 1,200円 1,000円 1,100円 1,200円 1,900円 27,450円 700円 5,750円 7,590円 34,500円 4,600円 5,200円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ バリ取り 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ
                            軸径 3 3 3 3 - - - 3 - - - - -

                            研磨用ゴム砥石のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属研摩
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/16
                             #320ですので鏡面仕上げ前の下地用に使用しました。
                            それ以外にも砥石だと削れ過ぎてしまうような、寸法を変えたくない部品に対する軽い面取りにも使えます。ゴム砥石ですので砥石より幾分削れ方はマイルドです。

                             特に摩耗が激しい訳でもなく、値段の割に十分実用に足る品質と思います。やはり#320ですのでワークに当てる力が強すぎると却って傷を増やしてしまうので、適度なコントロールが必要です。

                             樹脂対応とされていますが、試しに樹脂を削ってみた所、回転数を上げ過ぎたり当てる力が強すぎるとやはり熱で樹脂が溶けます。相手が樹脂の場合は手加減した方が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました