(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨用高耐久ゴム砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,200円 ~ 1,900円
税込価格
1,320円 ~ 2,090円

【特長】・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。・高耐久、低摩擦ゴム...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

型式粒度(#)サイズ
M-9XX-48080Φ4 x 13 x 3
M-9XX-680Φ6 x 17 x 3
M-9XX-880Φ8 x 20 x 3
M-9XX-1080Φ10 x 20 x 3
M-9XX-4120120Φ4 x 13 x 3
M-9XX-6120Φ6 x 17 x 3
M-9XX-8120Φ8 x 20 x 3
M-9XX-10120Φ10 x 20 x 3
M-9XX-4220220Φ4 x 13 x 3
M-9XX-6220Φ6 x 17 x 3
M-9XX-8220Φ8 x 20 x 3
M-9XX-10220Φ10 x 20 x 3
M-9XX-4320320Φ4 x 13 x 3
M-9XX-6320Φ6 x 17 x 3
M-9XX-8320Φ8 x 20 x 3
M-9XX-10320Φ10 x 20 x 3
M-9XX-4500500Φ4 x 13 x 3
M-9XX-6500Φ6 x 17 x 3
M-9XX-8500Φ8 x 20 x 3
M-9XX-10500Φ10 x 20 x 3
M-9XX-410001000Φ4 x 13 x 3
M-9XX-61000Φ6 x 17 x 3
M-9XX-81000Φ8 x 20 x 3
M-9XX-101000Φ10 x 20 x 3
規格・納期を表示

型番リスト

型番
砥石径
砥石長さ
粒度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ10
20
1000

1パック

10個入り

1,900( 2,090円 )

3日目

Φ10
20
120

1パック

10個入り

1,500( 1,650円 )

3日目

Φ10
20
220

1パック

10個入り

1,500( 1,650円 )

3日目

Φ10
20
320

1パック

10個入り

1,600( 1,760円 )

3日目

Φ10
20
500

1パック

10個入り

1,700( 1,870円 )

3日目

Φ10
20
80

1パック

10個入り

1,500( 1,650円 )

3日目

Φ4
13
1000

1パック

10個入り

1,500( 1,650円 )

3日目

Φ4
13
120

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

3日目

Φ4
13
220

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

3日目

Φ4
13
320

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

3日目

Φ4
13
500

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

3日目

  • 注文停止中
Φ4
13
80

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

-

Φ6
17
1000

1パック

10個入り

1,500( 1,650円 )

3日目

Φ6
17
120

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

3日目

Φ6
17
220

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

3日目

Φ6
17
320

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

3日目

Φ6
17
500

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

3日目

Φ6
17
80

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

3日目

Φ8
20
1000

1パック

10個入り

1,800( 1,980円 )

3日目

Φ8
20
120

1パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

3日目

Φ8
20
220

1パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

3日目

Φ8
20
320

1パック

10個入り

1,500( 1,650円 )

3日目

Φ8
20
500

1パック

10個入り

1,600( 1,760円 )

3日目

Φ8
20
80

1パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。
・高耐久、低摩擦ゴムを使用し、粉末砥石を使用した磨き用ゴム砥石です。
【用途】
・磨き性能を重視した、面出し仕上げ作業に最適です。
(鉄系金属・非鉄金属の研磨加工、傷消しや表面除去、加工対象の形態を変えずに表面を磨きたい時など)
【対応素材】
・鉄、アルミ、ニッケル、亜鉛、チタン、銅などの合金
【使用限度回転数】
・30000rpm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨用高耐久ゴム砥石

研磨用高耐久ゴム砥石

    バリ取りカッター

    バリ取りカッター

      研磨用ゴム砥石

      研磨用ゴム砥石

        マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

        マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

          CBNインター20本セット

          CBNインター20本セット

            ダイヤインター20本セット

            ダイヤインター20本セット

              金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

              金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

                金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

                金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

                  高温用潤滑グリス

                  高温用潤滑グリス

                    金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ

                    金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ

                      マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

                      マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

                        ダイヤモンドヤスリM-PTF

                        ダイヤモンドヤスリM-PTF

                          ビトリファイド軸付砥石

                          ビトリファイド軸付砥石

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,200円 1,200円 1,200円 27,450円 5,200円 4,600円 700円 1,000円 13,800円 1,100円 30,530円 5,750円 1,900円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 砥石・ヤスリ バリ取り 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 潤滑剤 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ
                            軸径 3 - 3 - - - 3 3 - 3 - - -

                            研磨用高耐久ゴム砥石のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            金型錆び落とし、簡易ミガキ
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/06
                            他社製のゴム砥石を使用していましたが、使用していると先端がすぐ飛んで行ってしまうので不便でした。
                            いい商品が無いか探していたところこちらにたどり着きました。
                            先端飛びもなくなり重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            微妙な加工をしたい場合に良かったです。安価なので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました