(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

通常単価(税別)
27,450円
税込単価
30,195円

【用途】3mm軸・6mm軸どちらでも使用可能でさまざまな砥石をご使用いただけま...

詳細情報を確認する

型番

M-GP8240D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

コレットサイズ3 , 6 mm
最大回転数35,000rpm
エアー消費量0.34m3/min
ホースサイズΦ5 x 1500mm
ホース取入口1/4”
エアー圧力0.6MPa
排気方向後方排気
重量500g
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-GP8240D

1個

27,450( 30,195円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報


【用途】3mm軸・6mm軸どちらでも使用可能でさまざまな砥石をご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレットの型番M-GP8240Dのページです。
型番M-GP8240Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

    マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

    マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

      ダイヤモンドヤスリM-PTF

      ダイヤモンドヤスリM-PTF

        U-LAPスウィングラップ

        U-LAPスウィングラップ

          U-LAPターボラップ

          U-LAPターボラップ

            ダイヤモンドヤスリM-PFL

            ダイヤモンドヤスリM-PFL

              バリ取りカッター

              バリ取りカッター

                エアーマイクログラインダー

                エアーマイクログラインダー

                  マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

                  マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

                    高温用潤滑グリス

                    高温用潤滑グリス

                      ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

                      ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

                        ベストストン

                        ベストストン

                          ビトリファイド軸付砥石

                          ビトリファイド軸付砥石

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 27,450円 30,530円 5,750円 35,600円 34,500円 7,590円 1,200円 24,940円 4,950円 13,800円 20,700円 4,000円 1,900円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   5日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 グラインダー・ショットブラスト グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ バリ取り グラインダー・ショットブラスト マーキング 潤滑剤 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ
                            長さ 155 - - - - - - 135 - - - - -
                            外径 22 - - - - - - 16.5 - - - - -
                            付属品 カプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、3・6mmコレット カプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、オイルルブリケーター、潤滑油 - - - - - カプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、オイルルブリケーター、潤滑油 - - - - -

                            マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました