(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

【用途】金型のワイヤー放電加工用イオン交換樹脂です。【特長】・樹脂の粒度が均一...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー・電極
  • 容量:
    5L
  • 被加工材:
    鉄・鋼加工用
  • アニオン樹脂:カチオン樹脂:
    1:1

(i)ご注意

  • ワイヤー放電加工用のイオン交換樹脂の為その他の用途にはご使用頂けません。
  • 純水器のタンクサイズや流量により使用量を調整願います。

型番

M-ION5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表

容量
(ℓ)
型式
5M-ION5

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

注文例

イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用- 注文例

出荷日

イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用- 出荷日

関連情報

■特長

  •  樹脂の粒度が均一のため、イオン交換能力が優れ電気抵抗値が安定します。
  •  通水時の耐摩耗性に優れ、長時間使用可能です。
  •  汎用的にご使用いただけます。
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-ION5

1個

8,500( 9,350円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金型のワイヤー放電加工用イオン交換樹脂です。
【特長】
・樹脂の粒度が均一のため、イオン交換能力が優れ電気抵抗値が安定します。
・通水時の耐摩耗性に優れ、長時間使用可能です。

(i)ご注意

  • ワイヤー放電加工用のイオン交換樹脂の為その他の用途にはご使用頂けません。
  • 純水器のタンクサイズや流量により使用量を調整願います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-の型番M-ION5のページです。
型番M-ION5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

    U-LAPスウィングラップ

    U-LAPスウィングラップ

      ダイヤモンドヤスリM-PTF

      ダイヤモンドヤスリM-PTF

        ベストストン

        ベストストン

          マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

          マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

            高温用潤滑グリス

            高温用潤滑グリス

              ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

              ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

                ダイヤモンドヤスリM-PFL

                ダイヤモンドヤスリM-PFL

                  マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

                  マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

                    CBNインターセット30本組

                    CBNインターセット30本組

                      バリ取りカッター

                      バリ取りカッター

                        U-LAPターボラップ

                        U-LAPターボラップ

                          マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                          マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,500円 35,600円 5,750円 4,000円 4,950円 13,800円 20,700円 7,590円 30,530円 7,100円 1,200円 34,500円 27,450円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 ワイヤー・電極 グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ マーキング 潤滑剤 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ バリ取り グラインダー・ショットブラスト グラインダー・ショットブラスト
                            容量 5L - - - - - - - - - - - -
                            被加工材 鉄・鋼加工用 - - - - - - - - - - - -
                            アニオン樹脂:カチオン樹脂 1:1 - - - - - - - - - - - -

                            イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワイヤーカット加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            以前は、エコノミータイプを使用していましたが、持ちがそこまで良くなかったので、クーポンを持っていたこともあり、こちらの商品を購入しました。持ちが違うか比べてみたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました