(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃【3個入り】

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,950円
税込価格
5,445円

【用途】・金型用の管理マーキングに最適です。【特長】・不滅インクを使用しており...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 以下の商品は2023年1月に販売終了となりました。
    3PACK-M-STM-3BLU、3PACK-M-STM-3R、3PACK-M-STM-3BLK、3PACK-M-STM-3G
  • 以下の商品は2023年11月に販売終了となりました。
    3PACK-M-STM-0W、3PACK-M-STM-0Y
  • 以下の商品は2025年7月に販売終了となります。
    3PACK-M-STM-3W、3PACK-M-STM-3Y

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品動画はこちらをご覧ください



使用例
■油の上にも使用可能です。


■水中でも使用可能です。
  
外形図を表示

型番リスト

型番
線幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
中字(2.4mm)

1パック

3個入り

4,950( 5,445円 )

-

中字(2.4mm)

1パック

3個入り

4,950( 5,445円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】

・金型用の管理マーキングに最適です。

【特長】

・不滅インクを使用しており速乾性で、屋外でも色あせ、はげ落ちしません。

・金属、ガラス、セラミック、樹脂部品等のあらゆる面に使用可能で、水、油気がある面にも書く事が可能です。

・酸、アルカリ、アルコール等の薬品にも耐性があります。

・除去する場合は有機溶剤(シンナー等)を使用してください。

・耐熱温度:300~400℃

(i)ご注意

  • 以下の商品は2023年1月に販売終了となりました。
    3PACK-M-STM-3BLU、3PACK-M-STM-3R、3PACK-M-STM-3BLK、3PACK-M-STM-3G
  • 以下の商品は2023年11月に販売終了となりました。
    3PACK-M-STM-0W、3PACK-M-STM-0Y
  • 以下の商品は2025年7月に販売終了となります。
    3PACK-M-STM-3W、3PACK-M-STM-3Y
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

    ダイヤモンド研磨紙

    ダイヤモンド研磨紙

      ドライ潤滑剤(Bannou)

      ドライ潤滑剤(Bannou)

        溶接用ワイヤー(溶接棒)

        溶接用ワイヤー(溶接棒)

          金型専用グリス

          金型専用グリス

            ダイヤモンドヤスリM-PTF

            ダイヤモンドヤスリM-PTF

              ダイヤモンドヤスリM-PFL

              ダイヤモンドヤスリM-PFL

                フッ素グリス

                フッ素グリス

                  イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

                  イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

                    酸化式エッチングペン

                    酸化式エッチングペン

                      ダイヤインターセット

                      ダイヤインターセット

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                        通常価格 4,950円 3,000円 17,100円 2,200円 4,800円 5,750円 7,590円 9,600円 8,500円 10,530円 7,100円
                        通常出荷日 2日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                        種類 マーキング 磨き 潤滑剤 ワイヤー・電極 潤滑剤 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 潤滑剤 ワイヤー・電極 マーキング 砥石・ヤスリ

                        マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃のレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                        製作時に使用しています
                        評価 3.0満足度:3.02020/10/21
                        溶接作業を行う前に、ロボットにトーチの変わりにセットして使用しています。以前は、インクジェットを使っていましたが、耐熱温度が低かったので、この商品に変えました。取引のある、商社から見積もりを取りましたが、価格が安かったミスミから購入しました。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        マーキング用
                        評価 3.0満足度:3.02022/08/18
                        この商品は自社内で金型などへのマーキング用に購入したものです。1回目は普通に使えるのですが、2回目以降はきちんとキャップをつけていてもインクが固まって出にくいといった印象です。あまり具体的に表現できなくて申し訳ありませんが、自社では使いづらい印象です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        射出成形用標準部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました