(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸化式エッチングペン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

酸化式エッチングペン

通常価格(税別)
10,530円
税込価格
11,583円

【特長】・鉄、SUS、銅、ニッケル等に文字が描写できます。【用途】・あらゆる表...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • M-AP800GとM-AP800Bは本体・カートリッジが各1本入りとなります。
  • M-AP800GCとM-AP800BCはカートリッジ2本のみとなります。本体は付属しておりませんのでご注意ください。
  • M-AP800GCとM-AP800BCは2023年1月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品動画はこちらをご覧ください

概要・仕様を表示

型番リスト

型番
本体
対象
カートリッジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
1

1個

10,530( 11,583円 )

3日目

1
SUS、銅、ニッケル等
1

1個

10,530( 11,583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄、SUS、銅、ニッケル等に文字が描写できます。
【用途】
・あらゆる表面のマーキングに最適です。

(i)ご注意

  • M-AP800GとM-AP800Bは本体・カートリッジが各1本入りとなります。
  • M-AP800GCとM-AP800BCはカートリッジ2本のみとなります。本体は付属しておりませんのでご注意ください。
  • M-AP800GCとM-AP800BCは2023年1月に販売終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸化式エッチングペン

酸化式エッチングペン

    U-LAPターボラップ

    U-LAPターボラップ

      ベストストン

      ベストストン

        U-LAPスウィングラップ

        U-LAPスウィングラップ

          ビトリファイド軸付砥石

          ビトリファイド軸付砥石

            マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

            マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

              マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

              マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

                ダイヤモンドテーパー平ヤスリ

                ダイヤモンドテーパー平ヤスリ

                  ダイヤモンドヤスリM-PTF

                  ダイヤモンドヤスリM-PTF

                    マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                    マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                      ダイヤモンドヤスリM-PFL

                      ダイヤモンドヤスリM-PFL

                        バリ取りカッター

                        バリ取りカッター

                          高温用潤滑グリス

                          高温用潤滑グリス

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 10,530円 34,500円 4,000円 35,600円 1,900円 4,950円 30,530円 2,640円 5,750円 27,450円 7,590円 1,200円 13,800円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                            種類 マーキング グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ マーキング グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ バリ取り 潤滑剤

                            酸化式エッチングペンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました