(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイトルクボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイトルクボルト

通常価格(税別)
3,500円 ~ 5,600円
税込価格
3,850円 ~ 6,160円

【用途】・金型やワークの締め付け、振動で緩みやすい箇所の締め付けに最適です。【...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 材質:
    特殊鋼
  • 硬度:
    HRC60~65
  • 熱処理:
    完品焼入
  • 仕上:
    耐摩耗処理

(i)ご注意

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

ハイトルクボルトをクランプや金型に仮止めした後、専用のハイトルクレンチで3~4回ほど回すと、必要軸力が出ます。
ハイトルクレンチが、ガチッと音がなれば締め付け完了ですので、それ以上締め付けないでください。

 

製品仕様

外形図

図面
 

構造

一般的なボルト・ナットの座面摩擦抵抗は約45%あるため、伝わるトルクは55%程度のみとなります。
一方、本商品では座面が回転しない構造のため、座面の摩擦抵抗が無く、締め付けトルクが失われずに、そのまま締め付け力となるので、軽い力で締め付けができます。


構造

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
L(mm)
H(mm)
D(mm)
I(mm)
標準締付力(N・m)
適用ハイトルクレンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M12
97
27
32
70
35
M-HTWF1235

1個

3,500( 3,850円 )

5日目

M16
130
30
38
100
90
M-HTWA1690・M-HTWF1690

1個

4,570( 5,027円 )

5日目

M16
100
30
38
70
90
M-HTWA1690・M-HTWF1690

1個

4,500( 4,950円 )

5日目

M16
110
30
38
80
90
M-HTWA1690・M-HTWF1690

1個

4,500( 4,950円 )

3日目

M16
120
30
38
90
90
M-HTWA1690・M-HTWF1690

1個

4,500( 4,950円 )

3日目

M20
138
38
46
100
180
M-HTWF20180

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

M20
148
38
46
110
180
M-HTWF20180

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

M20
158
38
46
120
180
M-HTWF20180

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型やワークの締め付け、振動で緩みやすい箇所の締め付けに最適です。
【使用効果/メリット】
・通常品に比べ、締め付けは約1/2の力、取外しは約1/3の力で作業できるナット・ボルト一体型製品です。
・締め付け・取外しが簡単になります。
・耐摩耗性処理を施し、ねじ山が傷みにくいです。
【使用対象】
・金型やワークの締め付け作業の負荷を軽減されたい方

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトルクボルト

ハイトルクボルト

    ハイトルクナット

    ハイトルクナット

      ハイトルクレンチ

      ハイトルクレンチ

        マグネットブロック

        マグネットブロック

          マテックス イージークランプ(ボルト付属)

          マテックス イージークランプ(ボルト付属)

            耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

            耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

              耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-

              耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-

                耐熱用丸線コイルスプリング -WHH(35%タワミ)-

                耐熱用丸線コイルスプリング -WHH(35%タワミ)-

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 3,500円 2,500円 40,000円 3,600円 34,320円 87円 87円 87円
                  通常出荷日 3日目~   3日目~   15日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  材質 特殊鋼 特殊鋼 - S45C - - - -
                  硬度 HRC60~65 - - - - - - -
                  熱処理 完品焼入 完品焼入 - 完品焼入 - - - -
                  仕上 耐摩耗処理 黒染 - 黒染 - - - -

                  ハイトルクボルトのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                  高評価レビュー

                  金型のクランプ固定
                  評価 5.0満足度:5.02022/08/16
                  クランプボルトを従来の1/2の力で締め付けられる。金型交換の段取り時間の削減になります。専用のトルクレンチで締めるので、作業の標準化にもなります。緩める力は1/3になります。締め付け力が小さくなる分、プラテンのネジ穴の保護にもなります。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金型のクランプ固定
                  評価 5.0満足度:5.02022/08/16
                  クランプボルトを従来の1/2の力で締め付けられる。金型交換の段取り時間の削減になります。専用のトルクレンチで締めるので、作業の標準化にもなります。緩める力は1/3になります。締め付け力が小さくなる分、プラテンのネジ穴の保護にもなります。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 一般的なレンチで締め付けできますか?
                  A
                  一般的なレンチで従来と同じトルク値にて締め付けると、約2倍の力で締め付けることになりますので、専用のハイトルクレンチを必ずご使用ください。

                  金型固定用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  射出成形用標準部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました