(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:30PACK-M-NKC6-01
【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-【30~50個入り】 シメツケツギテ (M-NKC)

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手- 30PACK-M-NKC6-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,830円
税込単価
8,613円

【用途】・ストレート継手のパック商品です。【使用効果/メリット】・単品よりお安...

詳細情報を確認する

30PACK-M-NKC6-01 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図・製品仕様

'【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手- 外形図

材質 ステンレス(SUS316)/黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

規格表

適用チューブチューブ挿入穴部※dLa袋ナット金属本体型式
外径×内径穴径P深さCFB1(対辺)l1B2(対辺)R(PT)TypeNo.
6×466325.521.511.5128121/8M-NSC
(ステンレス)
6-01
28.522.511141/46-02
29.523.212173/86-03
8×687527.523.513.5148141/88-01
30.524.5111/48-02
31.525.212173/88-03
10×7.5109633.527.516.51711171/410-02
34.528.2123/810-03
12×91297.533.527.516.51911191/412-02
34.528.2123/812-03
6×46632218.011108101/8M-NKC
(黄銅)
6-01
8×68752420.012128121/88-01
2721.011141/48-02
10×7.5109629.823.814.81611161/410-02
31.825.512173/810-03
12×91297.530.424.415.41711171/412-02
32.426.1123/812-03

注文例

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手- 注文例

出荷日

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手- 出荷日

型番リスト

型番
材質
販売単位
適用チューブ外径(mm)
R/(PT)(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30PACK-M-NKC6-01

黄銅
30パック
6
1/8

1パック

30個入り

7,830( 8,613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】

・ストレート継手のパック商品です。

【使用効果/メリット】

・単品よりお安くお求めいただけます。

 

【商品詳細】

こちら

30PACK-M-NKC6-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-の型番30PACK-M-NKC6-01のページです。
型番30PACK-M-NKC6-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-

    【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

    【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

      金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-

      金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-

        金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

        金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/ソケットネジ-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/ソケットネジ-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

              金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

              金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

                金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

                金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

                  金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-

                  金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-

                    金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/プラグ-

                    金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/プラグ-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

                        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

                        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

                          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

                          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 7,830円 14,580円 310円 580円 290円 1,190円 1,100円 1,480円 190円 810円 490円 310円 560円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付部品 チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ
                            耐熱 120℃ 120℃ 120℃ 120℃ 120℃ 120℃ 99℃ 120℃ 60℃ 99℃ 99℃ 120℃ 120℃
                            バルブ有無 バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し
                            形状 ストレート L形 ストレート L形 ストレート - - - ストレート - L形 ストレート L形
                            スパナ取付部 有り 有り 有り 有り 無し 無し 無し 無し 無し 無し 有り - 有り

                            【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30PACK-M-NKC10-03
                            30PACK-M-NKC12-02
                            30PACK-M-NKC12-03
                            30PACK-M-NKC8-01
                            30PACK-M-NKC8-02
                            30PACK-M-NSC10-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 販売単位 適用チューブ外径
                            (mm)
                            R/(PT)
                            (呼び)

                            11,800円

                            ( 12,980円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄銅30パック103/8

                            15,660円

                            ( 17,226円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄銅30パック121/4

                            15,660円

                            ( 17,226円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄銅30パック123/8

                            9,180円

                            ( 10,098円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄銅30パック81/8

                            9,180円

                            ( 10,098円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄銅30パック81/4

                            53,460円

                            ( 58,806円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ステンレス30パック101/4

                            プラ型用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました