(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐摩耗性吸着パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐摩耗性吸着パッド

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,100円 ~ 1,250円
税込価格
1,210円 ~ 1,375円

【用途】・先端に適用止めネジ(TNPK30)と適用吸着金具(KTPCY20B-...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:M-PK2-30

  

製品仕様

外形図

外形図

規格表

型 式パッド径取付タイプ適用金具止めネジ
TypeNo.
M-PK23030ネジ止め式KTPCY20BTNPK30
4040
5050

価格は型番リストまたは型番確定の上、右上部の「価格を確認」からご確認ください。

性能・試験情報

種類NBRTPU
硬度(A/s)5585
引張強度TB(MPa)13.546
引裂強度TR(N/mm)34.895
伸びEB(%)630570
使用温度範囲(℃)-26~120-60~120
※1 テーバー摩耗量(mg)(参考値)24124
※2 対摩耗性△~○
※2 対老化性
※2 対オゾン性×
※2 対油性

※1 JIS K7311…摩耗輪:H-22,荷重9.8N,回転数:1000回転
※2 各社諸元抜粋であり、NBR(ゴム)とTPU(エラストマー)の比較評価内容ではありません

使用効果/メリット

使用効果

外観

外観イメージ1

外観イメージ1

外観イメージ2

外観イメージ2

外観イメージ3

外観イメージ3

撮影型番:M-PK2-30

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

商品情報を表示

型番リスト

型番
パッド径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・先端に適用止めネジ(TNPK30)と適用吸着金具(KTPCY20B-6KTPCY20B-15KTPCY20B-30)を取りつけてご使用ください
【使用効果/メリット】
・多様なワーク形状に対応しており追従性に優れています
・耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製で、交換作業工数とランニングコストを大幅に削減します
・油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止します
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・取り出し搬送現場、吸着搬送現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐摩耗性吸着パッド

耐摩耗性吸着パッド

    吸着パッド -バッファ式吸着金具用-

    吸着パッド -バッファ式吸着金具用-

      吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-

      吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-

        吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-

        吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-

          吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)

          吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)

            吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-

            吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-

              ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン

              ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン

                カバーキャップ 14φ

                カバーキャップ 14φ

                  アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

                  アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

                    ウレタンワッシャ フリー指定タイプ

                    ウレタンワッシャ フリー指定タイプ

                      窓板(光学結晶) 穴無し 種類 KBr

                      窓板(光学結晶) 穴無し 種類 KBr

                        窓板(光学結晶) 穴有り/無し

                        窓板(光学結晶) 穴有り/無し

                          丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)

                          丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日電理化硝子 八幡ねじ アズワン ミスミ ケニス ケニス 日本緑十字社
                            通常価格 1,100円 320円 90円 450円 250円 190円 1,225円 170円 16,000円 - 24,000円 29,515円 700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   11日目   1日目~  
                            分類 吸着パッド 吸着パッド 吸着パッド 吸着パッド 吸着パッド 吸着パッド - - - - - - -
                            パッド材質 TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー) - - シリコン - シリコン - - - - - - -
                            パッド形状 フラット - - - - - - - - - - - -

                            耐摩耗性吸着パッドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プラスチック製品の吸着
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/11
                            しっかりと吸着できました。素材はしっかりしているので耐久性も良さそうです。吸着面には滑り止め加工がしてあります。振動、反転、横走行など高速な動きでも落下しません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックボトルの吸着用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/28
                            適度な強度と、柔軟さで相手形状にフィットしてくれるので、吸い込むように吸着してくれました。マークレスとの表記はありませんが、いまのところ吸着マークは発生しておりません。良い品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            13が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック製品の吸着
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/11
                            しっかりと吸着できました。素材はしっかりしているので耐久性も良さそうです。吸着面には滑り止め加工がしてあります。振動、反転、横走行など高速な動きでも落下しません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました