(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【用途】・耐摩耗性吸着パッド(M-PK2)用の止めネジになります

詳細情報を確認する

  • 分類:
    吸着金具
  • M(ねじ径):
    M6
  • 六角対辺(mm):
    4
  • ツバ径(mm):
    16

型番

TNPK30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNPK30

1個

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐摩耗性吸着パッド(M-PK2)用の止めネジになります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)の型番TNPK30のページです。
型番TNPK30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)

止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)

    小径用止めネジ VC-TNS2.5

    小径用止めネジ VC-TNS2.5

      隔壁ジョイント

      隔壁ジョイント

        吸着金具用止めネジ

        吸着金具用止めネジ

          バッファ式角度調整吸着金具 ネジ取付タイプ(ジマテック製)

          バッファ式角度調整吸着金具 ネジ取付タイプ(ジマテック製)

            バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

            バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

              吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

              吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

                ワンタッチホースコネクタ

                ワンタッチホースコネクタ

                  吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                  吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                    バッファ式吸着金具

                    バッファ式吸着金具

                      吸着金具-円柱取付タイプ-

                      吸着金具-円柱取付タイプ-

                        吸着金具・ワンタッチ継手タイプ

                        吸着金具・ワンタッチ継手タイプ

                          吸着金具-ネジ取付タイプ-

                          吸着金具-ネジ取付タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ GIMATIC GIMATIC ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,000円 620円 1,440円 300円 5,680円 5,000円 2,100円 580円 1,100円 2,680円 750円 650円 700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具
                            M(ねじ径) M6 - - - - - - - - - - - -
                            六角対辺(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            ツバ径(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プラスチックボトルの吸着用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/07
                            吸着パッドM-PK2-50と、推奨取付金具ではないPSPTR10-115-M6-SC15で使用しています。問題なく吸着できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました