(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングストローク平行チャック(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SZ16
ロングストローク平行チャック(ジマテック製) ヘイコウチャック(SZ)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
24,370円
税込単価
26,807円

【特長】・高さが低い為、自由なフィンガー設計が可能ですストロークが長い為、より...

詳細情報を確認する

型番

SZ16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表1

※適用センサはこちら

※把持力は0.6MPaの時の値となります。

外形図を表示

SZ16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストローク(mm)
ピストン径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ16

12
16

1個

24,370( 26,807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが低い為、自由なフィンガー設計が可能です
ストロークが長い為、より多くのワークに対応が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク平行チャック(ジマテック製)の型番SZ16のページです。
型番SZ16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク平行チャック(ジマテック製)

ロングストローク平行チャック(ジマテック製)

    コンパクト平行チャック(ジマテック製)

    コンパクト平行チャック(ジマテック製)

      平行チャック

      平行チャック

        ワイドジョーサイドクランプ(CP102)

        ワイドジョーサイドクランプ(CP102)

          サイドロック30 タップ/セット

          サイドロック30 タップ/セット

            OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

            OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

              メーカー ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション
              通常価格 24,370円 14,520円 15,300円 37,788円 274円 18,316円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目  
              分類 平行チャック 平行チャック 平行チャック - - -
              動作形式 複動式 単動・複動式 単動式 - - -
              材質 鉄製 - - - - -

              ロングストローク平行チャック(ジマテック製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SZ25
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ストローク
              (mm)
              ピストン径

              29,810円

              ( 32,791円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              2025

              平行チャックカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              射出成形用標準部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました