(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト平行チャック(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクト平行チャック(ジマテック製)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,520円
税込単価
15,972円

【特長】・コンパクトな設計の平行チャックです・爪の設計によりノーマルクローズと...

詳細情報を確認する

型番

PPQ1608 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

外形図
規格表

※適用センサはこちら

※把持力は0.6MPaの時の値となります。

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPQ1608

1個

14,520( 15,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計の平行チャックです
・爪の設計によりノーマルクローズとノーマルオープンを使い分ける事が可能です
・復動と単動の両方を使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパクト平行チャック(ジマテック製)の型番PPQ1608のページです。
型番PPQ1608に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト平行チャック(ジマテック製)

コンパクト平行チャック(ジマテック製)

    ロングストローク平行チャック(ジマテック製)

    ロングストローク平行チャック(ジマテック製)

      平行チャック

      平行チャック

        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

          UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット

          UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット

            あと付けペッタンボックス

            あと付けペッタンボックス

              アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

              アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

                アングルブラケットハードL50

                アングルブラケットハードL50

                  センサオプション レンズアタッチメント

                  センサオプション レンズアタッチメント

                    NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

                    NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

                      アングルブラケットハードL45

                      アングルブラケットハードL45

                        光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                        光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                          窒素流量計 FX-791

                          窒素流量計 FX-791

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 未来工業 オムロン 未来工業 オプテックス・エフエー SUS オプテックス・エフエー オムロン SUS オムロン 白光
                            通常価格 14,520円 24,370円 15,300円 391円 14,970円 271円 13,750円 610円 9,810円 9,524円 472円 6,215円 35,691円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 平行チャック 平行チャック 平行チャック - - - - - - - - - -
                            動作形式 単動・複動式 複動式 単動式 - - - - - - - - - -

                            コンパクト平行チャック(ジマテック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平行チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました