(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトランナーチャック(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトランナーチャック(ジマテック製)

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
12,900円 ~ 15,470円
税込価格
14,190円 ~ 17,017円

【用途】・エアで先端のツメを動かし、プラスチック成形のランナーやスプルーをつか...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表

対応ブラケット重量
(g)
把持トルク
(N・cm)
センサ作動形式型式
FP-SLBCD1075130なし複動BB-12-00
77120なし単動BB-12-NO
90120あり単動BB-13-NO

※重量はおおよその目安となります。

※把持トルクは、0.6MPaで使用した際の値です。

製品仕様

特長

(1)マイクロスイッチ式と比較

  • 近接スイッチと専用に設計したセンサー溝は、セットした位置から、位置ずれを起こしにくい設計です。
  • マイクロスイッチから近接スイッチに変更した事でコンパクトな外形となっています。
  • 3線の近接スイッチは、検知工ラーを起こしにくい丈夫な構造です。
 
コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 回路図(3線)

回路図(3線)

コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 回路図(2線)

回路図(2線)

 
コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 従来のマイクロスイッチ式の場合

従来のマイクロスイッチ式の場合

コンパクトランナーチャック(ジマテック製)

ジマテック製の近接スイッチの場合

(2)平行チャックと比較

  • ランナー用のフィンガー製作が不要です。
  • 平行チャックはピストン位置に合わせて、スイッチの位置決めが必要です。
コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 平行チャックの場合

平行チャックの場合

製品特長・使用例

非自動調芯・スプルーグリッパー

注意

以下の媒体にグリッパーが接触することを避けてください:腐食を引き起こす冷媒、研削屑、または放電スパーク。
誰も自分の手をグリップツールの間に置かないようにし、グリッパーの経路に物がないようにしてください。
グリッパーを取り付ける全マシンが自国の法律または安全規範を順守していることを確認する前にグリッパーを動作させてはなりません。

コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 製品特長・使用例-1
 

圧縮エアの供給

M5継手を使用します。
グリッパーBB-12-00は複動式であるため、圧縮エアの供給には2本のエアチューブと5/2バルブが必要です。
グリッパーBB-12-NOおよびBB-13-NOは単動式 (常時開) であるため、圧縮エアの供給には1本のエアチューブと3/2バルブが必要です。
プラグ (T) は2つのネジ山付穴の1つに設置しなければなりません。

コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 製品特長・使用例-2

BB-12-00

コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 製品特長・使用例-3

BB-12-NO
BB-13-NO

 

空気圧回路

圧縮エア回路で起こりうる問題:
1- 圧力変動;
2- 2- 空のシリンダーの加圧;
3- 爪の過剰な速度。

 

可能な解決法:
1- 圧縮エアの貯蔵 (A);
2- スタートアップバルブ (B);
3- フローコントローラー (C)。

 

圧縮エアは5~40μmでフィルタリングされていなければなりません。
グリッパーの寿命終了までの間、スタート時に潤滑済みまたは潤滑なしで選択した媒体を維持します。
制御できない動きを避けるために、空気圧回路は事前に加圧されていなければなりません。

コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 製品特長・使用例-4

BB-12-NO
BB-13-NO

 
コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 製品特長・使用例-5

BB-12-00

 

グリッパの固定

グリッパーは、φ10mmのタング、またはM4ネジ用の貫通穴 (A) を用いて固定できます。

コンパクトランナーチャック(ジマテック製) 製品特長・使用例-6
コンパクトランナーチャック外形図
規格・納期を表示

型番リスト

型番
動作形式
センサ
把持トルク(N・cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
複動式
なし
130

1個

12,900( 14,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

単動式
なし
120

1個

13,810( 15,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

単動式
あり
120

1個

15,470( 17,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・エアで先端のツメを動かし、プラスチック成形のランナーやスプルーをつかみます
【特長】
・近接スイッチがズレにくい構造になっております
・コンパクトな外形となっております
【付属センサー】
・SS4M225-Gを付属します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトランナーチャック(ジマテック製)

コンパクトランナーチャック(ジマテック製)

    強把持ランナーチャック(ジマテック製)

    強把持ランナーチャック(ジマテック製)

      ランナーチャック

      ランナーチャック

        静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-

        静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-

          金属ワッシャ付クッション-ウレタン・制電性ウレタン・ゴム-

          金属ワッシャ付クッション-ウレタン・制電性ウレタン・ゴム-

            スプリングプランジャ 六角ピンタイプ

            スプリングプランジャ 六角ピンタイプ

              静電気対策用ポリエチレンフォーム

              静電気対策用ポリエチレンフォーム

                【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

                【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

                  スプリングプランジャ ショートタイプ

                  スプリングプランジャ ショートタイプ

                    シースサーモカップル(熱電対) -スプリング取付タイプ-

                    シースサーモカップル(熱電対) -スプリング取付タイプ-

                      静電気対策用スポンジシート

                      静電気対策用スポンジシート

                        回転ノズル ロングタイプ

                        回転ノズル ロングタイプ

                          ウレタンワッシャシール付き

                          ウレタンワッシャシール付き

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 12,900円 13,500円 1,400円 - - 599円 - 16,850円 420円 6,220円 - 5,460円 270円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            分類 ランナーチャック ランナーチャック - - - - - - - - - - -

                            コンパクトランナーチャック(ジマテック製)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            チャックとして使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/08
                            成形機のランナー取出しのチャックとして使用しましたが
                            特に性能的に問題も無く値段も安かったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形ランナーチャック用
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/05
                            文字通り成形品のランナーチャックで使用しました。以前は確か台湾製でさらにコンパクトなものがあったと思うのですが、廃盤になったみたいで残念です。コンパクトで安価なバリエーションを望みます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ランナーチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました