(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイワットカートリッジヒータ

ハイワットカートリッジヒータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

従来品の4倍のワット密度により、昇温時間を大幅短縮可能です。ハイサイクルな製造...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度(℃):
    350
  • 分類:
    ヒータ
  • 端子種類:
    なし

(i)ご注意

  • ワット密度が高いため、ヒータ取付穴公差をヒータD寸0~+0.03に設定してください。穴が大きい場合、空焚き状態となり、発火・焼ききれの恐れがあります。
  • 接続子の接続位置および絶縁チューブの寸法表記を2024年3月に追記いたしました。詳しくは外形図および規格表をご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

外形図

※1 D8のときは2コの接続子を
ずらします。

①ステンレスシース
 材質 SUS304
耐熱温度 350℃
⑤フランジ
 材質 SUS304
④ガラス繊維被覆リード線
耐熱温度 180℃
[ ! ]リード線及びリード線出口部の耐熱温度は本体の耐熱温度に比べて低いので、ご使用の際は耐熱温度を超えない様にご注意ください。
[ ! ]MSCHWBはD16選択不可です。

 

通常品と本製品で昇温時間の違いがわかる動画はこちら!

規格表

ワット密度
(W/cm2)
接続子位置型式L
指定1mm単位
電圧(V)
選択
ワット数(W)
指定10W単位
abTypeD
15≦W/cm2≦60
W/cm2=W/{D×(L-19)×3.14/100}
1737MSCHWN(フランジ無し)
MSCHWA(フランジA形状)
MSCHWB(フランジB形状)
850~400200
220
140~3000
2210170~3750
2212200~5000
30*1650~600
[ ! ]W数の指定は、W密度(W/cm2)が15≦W/cm2≦60の範囲でご指定ください。
[ NG ]D16はMJCHB選択不可

商品情報

■カートリッジヒータ取り付け方法
①取り付け穴加工
  • プレート側の推奨穴径公差はD寸に対しH7またはD+0.1以内に設定してください。
  • ハイワットカートリッジヒーターの場合は、D+0.03以内で設定してください。
    取り付け穴とヒータのクリアランスがこれ以上大きくなると、ヒータが異常発熱状態となり断線、
    発火する原因となります。
  • 取り付け穴はリーマ加工をお奨めします。
  • 放熱を助けるためカートリッジヒータ専用潤滑・焼付防止剤の使用をお奨めします。
熱伝導ペーストは>>こちら
ヒーター用潤滑焼付防止剤は>>こちら
②ヒータの飛び出し部
 プレートからのヒータの飛び出しは異常発熱の原因になりますので避けてください。
(絶縁碍子部分とフランジから飛び出す分は構いません。)
③ヒータと温度センサとの距離
 ヒータと温度センサ(熱電対)の距離は10mm以上が適当です。距離が近すぎる場合、
 温度センサが誤作動を起こす場合があります。(センサ一体型を除く)
④リード線の取り扱い
 リード線を繰り返し折り曲げると、折れることがありますので、ご注意ください。

[ ! ]リード線の延長は、追加工JCを指定ください。
[ ! ]追加工以外にも延長用として、ヒータ用リード線もご用意しております。
下記の許容電流値とリード線断面積表を参照ください。
許容電流
(A)
リード線
断面積
(mm2,sq)
0~7.50.75
7.6~12.51.25
12.6~2.0
延長用のヒータ用リード線
リード線
断面積(mm2)
型式
0.7510PACK-GHRS0.75-1000
1.2510PACK-GHRS1.25-1000
2.010PACK-GHRS2-1000
※ヒータ用リード線は長さ1000㎜、10本入りです。




追加工

断熱板・ヒータの特注加工

カタログ規格外品サービスへのご案内
断熱板・ヒータは特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますので、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

型番リスト

型番
径(φ)
定格容量(W)
径(φ)
電圧(V)
フランジ形状
L(ヒーター長さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~8
140 ~ 3000
8
200 ~ 220
A
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

10
170 ~ 3750
10
200 ~ 220
A
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

11~13.9
200 ~ 5000
12
200 ~ 220
A
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

14~
200 ~ 5000
16
200 ~ 220
A
50 ~ 600
10

1個

-( - )

8日目

~8
140 ~ 3000
8
200 ~ 220
B
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

10
170 ~ 3750
10
200 ~ 220
B
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

11~13.9
200 ~ 5000
12
200 ~ 220
B
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

~8
140 ~ 3000
8
200 ~ 220
なし
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

10
170 ~ 3750
10
200 ~ 220
なし
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

11~13.9
200 ~ 5000
12
200 ~ 220
なし
50 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

14~
200 ~ 5000
16
200 ~ 220
なし
50 ~ 600
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来品の4倍のワット密度により、昇温時間を大幅短縮可能です。ハイサイクルな製造に対応します。
[ ! ]稼働時は熱伝導ペーストをご使用ください。

(i)ご注意

  • ワット密度が高いため、ヒータ取付穴公差をヒータD寸0~+0.03に設定してください。穴が大きい場合、空焚き状態となり、発火・焼ききれの恐れがあります。
  • 接続子の接続位置および絶縁チューブの寸法表記を2024年3月に追記いたしました。詳しくは外形図および規格表をご確認ください。

規格・納期

 

ワット密度
(W/cm2)
接続子位置型式L
指定1mm単位
電圧(V)
選択
ワット数(W)
指定10W単位
abTypeD
15≦W/cm2≦60
W/cm2=W/{D×(L-19)×3.14/100}
1737MSCHWN(フランジ無し)
MSCHWA(フランジA形状)
MSCHWB(フランジB形状)
850~400200
220
140~3000
2210170~3750
2212200~5000
30*1650~600
[ ! ]W数の指定は、W密度(W/cm2)が15≦W/cm2≦60の範囲でご指定ください。
[ NG ]D16はMJCHB選択不可

追加工

  • ワット密度が高いため、ヒータ取付穴公差をヒータD寸0~+0.03に設定してください。穴が大きい場合、空焚き状態となり、発火・焼ききれの恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイワットカートリッジヒータ

ハイワットカートリッジヒータ

    ハイワットカートリッジヒータ 根元強化タイプ

    ハイワットカートリッジヒータ 根元強化タイプ

      フレキシブル ヒータ

      フレキシブル ヒータ

        カートリッジヒータ -抜け止め・リード線保護カバー付-

        カートリッジヒータ -抜け止め・リード線保護カバー付-

          カートリッジヒータ -出力指定タイプ-

          カートリッジヒータ -出力指定タイプ-

            カートリッジヒータ根元強化タイプ -L寸・W数・フランジ選択-

            カートリッジヒータ根元強化タイプ -L寸・W数・フランジ選択-

              カートリッジヒータ -出力固定タイプ-

              カートリッジヒータ -出力固定タイプ-

                カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-

                カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-

                  カートリッジヒータ -ローレットキャップ付-

                  カートリッジヒータ -ローレットキャップ付-

                    カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択/センサー一体タイプ-

                    カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択/センサー一体タイプ-

                      カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-

                      カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-

                        カートリッジヒータ先端部加熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-

                        カートリッジヒータ先端部加熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-

                          カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-

                          カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 5,110円 3,150円 - 3,080円 - - - - - -
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   8日目   5日目   5日目   5日目  
                            最高使用温度(℃) 350 350 - - 600 600 - 600 600 600 600 600 600
                            分類 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ
                            端子種類 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ハイワットカートリッジヒータのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ガスを加熱するための機械に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            電気容量、発熱体の最高温度を考慮してこちらの商品を選定しました。今のところは普通に動いておりますが、高温(800度ぐらいまで)で使用するため、耐久時間がどのくらいかは見ていこうと思います。カートリッジヒータ取り付けボルトで固定する予定でしたが、あまりうまくいかないため固定具を自分で作りました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました