(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターナルラッチロック

インターナルラッチロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
39,200円
税込単価
43,120円

インターナルラッチロックです。本商品は日本国内のみ、もしくは、一部の国、地域の...

詳細情報を確認する

  • 型開き範囲(1段)(mm):
    6~125
  • 型開き範囲(2段)(mm):
    フリー
  • 耐荷重(max)(kg):
    1500

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

【ブシュ】
材  質:SCM445相当
表面処理:56−58HRC
  耐熱温度:150℃

【ガイドシャフト】
材  質:S50C相当
表面処理:62±2HRC
  耐熱温度:150℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILCU

1個

39,200( 43,120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インターナルラッチロックです。本商品は日本国内のみ、もしくは、一部の国、地域のみの取り扱いです。

概要・仕様

■動作
1段階型開き最大125mm/最小6mm
2段階型開きフリー
最大耐荷重1500kg
■取付加工方法
 
Aを起点に1段階目の型開きの長さを測り、ブシュ部分の位置を決めます。
Bを起点にPL面から固定側取付板端面までの長さを測り、ガイドシャフトをカットします。
加工図 
ガイドシャフトに固定具をかませるため、コの字に加工を施します。
穴加工図 
可動側・固定側それぞれの型板にブシュを付属のボルトで固定します。
穴加工図
最後にガイドシャフトを通し、固定側取付板に付属のボルトで固定します。
注意:最低でも本製品2点を対角線上にバランスのとれた状態で配置してください。

カタログ

 

ILCUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターナルラッチロックの型番ILCUのページです。
型番ILCUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターナルラッチロック

インターナルラッチロック

    カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MGCH

    カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MGCH

      テストー スモークテスター

      テストー スモークテスター

        ミラーボールCボディ BNM-S-C形

        ミラーボールCボディ BNM-S-C形

          扶桑 タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付)

          扶桑 タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付)

            NK-FJ-B オスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース

            NK-FJ-B オスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース

              電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ

              電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ

                ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極

                ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極

                  メーカー ミスミ イスカル テストー ダイジェット 扶桑精機 南国フレキ工業 CKD HARTING
                  通常価格 39,200円 20,308円 26,000円 29,664円 981円 11,708円 67,763円 886円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   8日目   6日目~   9日目~   5日目  
                  型開き範囲(1段)(mm) 6~125 - - - - - - -
                  型開き範囲(2段)(mm) フリー - - - - - - -
                  耐荷重(max)(kg) 1500 - - - - - - -

                  インターナルラッチロックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  インターナルラッチロックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  プラ型用部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました