(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズル清掃工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノズル清掃工具

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,880円 ~ 1,980円
税込価格
2,068円 ~ 2,178円

【用途】・射出成形機ノズル内側の掃除用、メンテナンス用【使用効果/メリット】・...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 異物対策
  • メンテ効率

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長紹介動画

製品の紹介と実際の大きさ、現場での使用の様子が分かる動画です。

撮影型番:M-NZT-2.9

  

製品の使い方

実物チェック動画

 

  

現場動画

 

 

 

使用例

ノズル清掃工具使用例01

射出成形機ノズル内側のこびりついた樹脂を削り取ります。

商品型番:M-NZT-2.9

ノズル清掃工具使用例02

先端が斜めのため掻き出しやすいです。

商品型番:M-NZT-2.9

ノズル清掃工具使用例03

細いノズルの内側も簡単に樹脂を削り取ります。

商品型番:M-NZT-2.9

外観

先端が角度付

ノズル清掃工具先端

(上)商品型番:M-NZT-5.9

(下)商品型番:M-NZT-2.9

外観①

ノズル清掃工具外観01

商品型番:M-NZT-2.9

外観②

ノズル清掃工具外観02

商品型番:M-NZT-2.9

製品仕様

外形図

ノズル清掃工具外形図

材質

・SKD61

硬度

・HRC40~45

選定サポート情報

射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

「射出ユニット炭化物メンテナンス」の基礎を定期メンテナンスの観点でまとめています。ぜひご覧ください。

技術情報

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

商品情報を表示

型番リスト

型番
径(Φ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.9

1個

1,880( 2,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.9

1個

1,980( 2,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・射出成形機ノズル内側の掃除用、メンテナンス用
【使用効果/メリット】
・先端角度付のため、ノズル内側にこびりついた炭化物(焼付樹脂)を削り取りやすく、清掃時間を短縮できます。
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・原料換え、色換え毎にノズルを交換している現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノズル清掃工具

ノズル清掃工具

    エキステンションパイプ

    エキステンションパイプ

      スクリューヘッド取外しレンチ

      スクリューヘッド取外しレンチ

        成形機用ホイールブラシマンドレル

        成形機用ホイールブラシマンドレル

          エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)

          エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)

            ソディック 治具パイプ

            ソディック 治具パイプ

              エキステンションシャフト

              エキステンションシャフト

                トルクレンチアダプタ

                トルクレンチアダプタ

                  耐熱腕カバー(耐切創腕カバー)

                  耐熱腕カバー(耐切創腕カバー)

                    ノズル清掃ブラシ

                    ノズル清掃ブラシ

                      スクリュー台座ローラー

                      スクリュー台座ローラー

                        スクリューハンドプーラー

                        スクリューハンドプーラー

                          ソフトバイスライナー

                          ソフトバイスライナー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,880円 4,170円 9,800円 1,500円 3,120円 10,500円 8,480円 18,500円 2,000円 2,980円 20,200円 24,000円 5,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            用途 スクリュー用 シリンダー用 スクリュー用 シリンダー用 シリンダー用 シリンダー用 シリンダー用 スクリュー用 耐熱手袋 スクリュー用 スクリュー用 スクリュー用 スクリュー用
                            材質 SKD61 - - - - - - - - 真鍮 台座:ステンレス ローラー:鋼鉄 本体:アルミニウム ツメ先端 真鍮 ナイロン
                            全長(mm) 200 960 - 60 - - - - - 500 - - -
                            硬度(HRC) 40~45 - - - - - - - - - - - -

                            ノズル清掃工具のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ノズル分解清掃
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/10
                            ノズル分解清掃時、バーナーでノズルを焼きながら、溶けた樹脂を除去するのに使用しました。また、内側にこびりついた汚れ、炭化物を効果的に除去できます。ノズル先端の穴から挿入して清掃できました。(2.9Φ)全長が200mmです。ロングノズルや大型成形機の大きなノズルは、置くまで届くかサイズを事前に確認しましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノズル分解清掃
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/10
                            ノズル分解清掃時、バーナーでノズルを焼きながら、溶けた樹脂を除去するのに使用しました。また、内側にこびりついた汚れ、炭化物を効果的に除去できます。ノズル先端の穴から挿入して清掃できました。(2.9Φ)全長が200mmです。ロングノズルや大型成形機の大きなノズルは、置くまで届くかサイズを事前に確認しましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノズルの洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            ノズル内側の洗浄用に使っていました。
                            長期間使用していましたが劣化もなく使えていたので品質はとても良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ノズル清掃工具の強度はいかがですか?
                            A
                            材質:SKD61、硬度:HRC40~45のため、力を加えて清掃しても変形しません

                            スクリュー・シリンダーメンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました