(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温水用ゴムホース(耐熱100℃)

温水用ゴムホース(耐熱100℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
13,120円 ~ 92,710円
税込価格
14,432円 ~ 101,981円

【特長】・使用用途に合わせて赤、青の2色からお選びいただけます。イン側、アウト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 冷却水が沸騰すると、破損や漏れにつながりますのでご注意ください。
  • 2022年6月に全長サイズの品揃えを見直しました。

型番

未確定32件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
外径(mm)
内径(mm)
全長(L)(m)
最小曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
16.7
9.5
5
76.2

1個

13,120( 14,432円 )

-

  • 注文停止中
16.7
9.5
10
76.2

1個

26,240( 28,864円 )

-

  • 注文停止中
16.7
9.5
15
76.2

1個

39,360( 43,296円 )

-

  • 注文停止中
16.7
9.5
20
76.2

1個

52,480( 57,728円 )

-

  • 注文停止中
16.7
9.5
25
76.2

1個

65,600( 72,160円 )

-

  • 注文停止中
16.7
9.5
30
76.2

1個

78,720( 86,592円 )

-

16.7
9.5
5
76.2

1個

13,120( 14,432円 )

3日目

16.7
9.5
10
76.2

1個

26,240( 28,864円 )

3日目

16.7
9.5
15
76.2

1個

39,360( 43,296円 )

3日目

16.7
9.5
20
76.2

1個

52,480( 57,728円 )

3日目

16.7
9.5
25
76.2

1個

65,600( 72,160円 )

3日目

16.7
9.5
30
76.2

1個

78,720( 86,592円 )

3日目

  • 注文停止中
19.1
12.7
5
127.7

1個

14,870( 16,357円 )

-

  • 注文停止中
19.1
12.7
10
127.7

1個

29,730( 32,703円 )

-

  • 注文停止中
19.1
12.7
15
127.7

1個

44,600( 49,060円 )

-

  • 注文停止中
19.1
12.7
20
127.7

1個

59,460( 65,406円 )

-

  • 注文停止中
19.1
12.7
25
127.7

1個

74,330( 81,763円 )

-

  • 注文停止中
19.1
12.7
30
127.7

1個

89,180( 98,098円 )

-

19.1
12.7
5
127.7

1個

14,870( 16,357円 )

3日目

19.1
12.7
10
127.7

1個

29,730( 32,703円 )

3日目

19.1
12.7
15
127.7

1個

44,600( 49,060円 )

3日目

19.1
12.7
20
127.7

1個

59,460( 65,406円 )

3日目

19.1
12.7
25
127.7

1個

74,330( 81,763円 )

3日目

19.1
12.7
30
127.7

1個

89,180( 98,098円 )

3日目

26.2
19.1
5
152.4

1個

23,360( 25,696円 )

3日目

26.2
19.1
10
152.4

1個

46,360( 50,996円 )

3日目

26.2
19.1
15
152.4

1個

69,540( 76,494円 )

3日目

26.2
19.1
20
152.4

1個

92,710( 101,981円 )

3日目

26.2
19.1
5
152.4

1個

23,360( 25,696円 )

3日目

26.2
19.1
10
152.4

1個

46,360( 50,996円 )

3日目

26.2
19.1
15
152.4

1個

69,540( 76,494円 )

3日目

26.2
19.1
20
152.4

1個

92,710( 101,981円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用用途に合わせて赤、青の2色からお選びいただけます。イン側、アウト側の識別に便利です。
・耐摩耗性、耐油性、耐候性に優れます。
【用途】
・冷却、温調用また汎用ホースとしてご使用いただけます。
【使用可能】
・燃料、潤滑油、空気、水および低油圧システムの圧力リターンライン。
【使用不可】
・油圧インパルス用途及びエアブレーキ用途は推奨しません。
【最大使用圧力】
・2.068MPa(300PSI)
【使用温度範囲】
・-40~100℃
【材質】
・NBR(内・外)繊維補強入り3層構造

(i)ご注意

  • 冷却水が沸騰すると、破損や漏れにつながりますのでご注意ください。
  • 2022年6月に全長サイズの品揃えを見直しました。

概要・仕様

・製品外観イメージ
 赤(-R)                                                                                           青(-L)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温水用ゴムホース(耐熱100℃)

温水用ゴムホース(耐熱100℃)

    高温水用ゴムホース

    高温水用ゴムホース

      高温水用シリコンホース

      高温水用シリコンホース

        温調用樹脂ホース

        温調用樹脂ホース

          カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ

          カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ

            温水用チューブ

            温水用チューブ

              カシメ金具付き温水用ゴムホース/Gねじ

              カシメ金具付き温水用ゴムホース/Gねじ

                金型冷却用フレキホース

                金型冷却用フレキホース

                  温調用カシメホース150℃タイプ

                  温調用カシメホース150℃タイプ

                    保護スプリング付フレキホース

                    保護スプリング付フレキホース

                      金型冷却用ステンレスフレキホース

                      金型冷却用ステンレスフレキホース

                        金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-

                        金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-

                          保護スプリング付ステンレスフレキホース

                          保護スプリング付ステンレスフレキホース

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,120円 - 3,000円 190円 - - 4,510円 - 7,100円 8,150円 - - 9,990円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目~   7日目~   7日目~  

                            温水用ゴムホース(耐熱100℃)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            チラーの配管に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                            チラーの冷却水(10℃以下)の配管にこの商品の青色を使用しています。今までは色分けされておらず接続間違いがないよう注意が必要でした。今回現場からの要望があり購入しました。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チラーの配管に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                            チラーの冷却水(10℃以下)の配管にこの商品の青色を使用しています。今までは色分けされておらず接続間違いがないよう注意が必要でした。今回現場からの要望があり購入しました。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形機の配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            成形機の金型に繋ぐINとOUTの温水用のゴムホースに、この青と赤色のゴムホース(M-CHN10-L-2、M-CHN10-R-2)を使用しました。継手部品にはKHPH3を使いました。温水の温度が100℃まで上がるので、耐熱性があり、INとOUTで色分けできる商品を探し、このゴムホースを選びました。配管のINとOUTが分かりやすいので、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温水噴射装置の配管に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            温水を噴射する装置の、ポンプからノズルまでの配管に、この温水用ゴムホース(赤)を使用しました。温水の温度は、20℃くらいです。ホースの選定は、お客様からのご指定品です。他メーカーのホースとそん色ありません。使い勝手も良く、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用ホース・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました