(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易フローメーター ストレート

簡易フローメーター ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
5,430円 ~ 7,620円
税込価格
5,973円 ~ 8,382円

【用途】・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。・...

詳細情報を確認する

  • 使用温度(油)(℃):
    120以下
  • 使用温度(水)(℃):
    80以下
  • 許容圧力(MPa):
    0.98
  • 最大流量(L/min):
    10
  • IN側対辺(mm):
    21

(i)ご注意

  • M-FLM-S-33R-TMは、24/4/1ご注文分より、水流出口側の六角寸法が変更となります。詳細は型番リスト内の寸法、外形図をご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
L(全長)(mm)
外径(mm)
イン側ネジ
アウト側ネジ
OUT側対辺(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85
25.5
R3/8
Rc3/8
21

1個

5,430( 5,973円 )

3日目

81
25.5
Rc1/4
Rc1/4
21

1個

5,430( 5,973円 )

3日目

81
25.5
Rc3/8
Rc3/8
21

1個

5,430( 5,973円 )

3日目

110
-
Rc3/8
R3/8
22

1個

7,620( 8,382円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。
・使用時のフローボールの位置(4段階の目盛)を確認しておくことにより同じ流量が流れていると認識することができます。
・金型冷却水を一目で監視できるので、低コストで成形不良を防止できます。
【特長】
・M-FLM-S-33R-TMは簡易温度計付です。
・樹脂部は、工具をかけやすい六角形状です。
・フロートをばねで支えているため、横向きでもご使用いただけます。
・継手部が回転しない構造です。
【材質】
・ポリアミド、真鍮

【その他ラインナップ】
視認性に優れたテーパタイプのご用意もございます。
フローメーター付き冷却水マニホールドで分岐と流量監視を一石二鳥で行えます

(i)ご注意

  • M-FLM-S-33R-TMは、24/4/1ご注文分より、水流出口側の六角寸法が変更となります。詳細は型番リスト内の寸法、外形図をご確認ください。

概要・仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易フローメーター ストレート

簡易フローメーター ストレート

    簡易フローメーター テーパー

    簡易フローメーター テーパー

      流量計(温度計・圧力計付)

      流量計(温度計・圧力計付)

        テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-

        テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-

          簡易フローメーター付冷却マニホールド

          簡易フローメーター付冷却マニホールド

            テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジ変換ジョイント-

            テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジ変換ジョイント-

              簡易フローメーター(大流量タイプ)

              簡易フローメーター(大流量タイプ)

                テーパネジ変換プラグ -オネジ・オネジ変換ジョイント-

                テーパネジ変換プラグ -オネジ・オネジ変換ジョイント-

                  テーパネジ変換プラグ -メネジ・メネジ変換ジョイント-

                  テーパネジ変換プラグ -メネジ・メネジ変換ジョイント-

                    簡易フローメーター(ステンレス)

                    簡易フローメーター(ステンレス)

                      冷却用ジョイント

                      冷却用ジョイント

                        冷却用ジョイント -テーパネジ変換タイプ-

                        冷却用ジョイント -テーパネジ変換タイプ-

                          L型スイベルジョイントプラグ

                          L型スイベルジョイントプラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,430円 5,430円 10,290円 730円 18,840円 550円 9,910円 440円 440円 4,560円 - - 900円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用温度(油)(℃) 120以下 120以下 - - 120以下 - 120 - - 0〜120 - - -
                            使用温度(水)(℃) 80以下 80以下 115 - 80以下 - 80 - - 0〜80 - - -
                            許容圧力(MPa) 0.98 0.98 0.98 - 0.98 - 0.98 - - 0.98 - - -
                            最大流量(L/min) 10 10 - - 10 - 67 - - 10 - - -
                            IN側対辺(mm) 21 21 - - - - 38 - - 19 - - -

                            簡易フローメーター ストレートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品製造設備に以前から使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            製品製造設備に以前から使用しているので、規格等自社工場の設備規格にマッチしていると思います。水を通して使うものなので、汚れが気になります。流す水の水質によるものとは思われるが、汚れ取りのフィルター等の付加を検討してもらえるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品製造設備に以前から使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            製品製造設備に以前から使用しているので、規格等自社工場の設備規格にマッチしていると思います。水を通して使うものなので、汚れが気になります。流す水の水質によるものとは思われるが、汚れ取りのフィルター等の付加を検討してもらえるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の冷却系に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/11/10
                            顧客からの設計を含めた製作依頼の金型の冷却系に使用しています。顧客から金型に直接取り付けて欲しいとの要望が有り、この商品を選定しました。特に問題なく取り付けられて使用できました。製品を納品後も特に苦情もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新規設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            当社で新規設備に導入した水冷式溶接機の配管に使用しています。水冷式溶接機の配管を外す時に配管の冷却液が抜けているかの、溶接機使用時に冷却液が流れているかの確認用に入れています。目で見て確認でき便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            流量の確認用に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/05/09
                            金型の温調経路の流量を確認するために使用しています。温調経路で必要な流量が流れているか確認したいとの要望があり、この商品を購入し、経路内に組み込みました。温調用の水の流れが見え、量も確認でき満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました