【用途】・金型メンテナンス用にご使用いただけます。【特長】・日本製です。・砥粒...
許容回転数(rpm) | 型式 | 砥石径 | 砥石長さ | 軸径 | 粒度(#) |
---|---|---|---|---|---|
30000 | M-RGSD | 4 | 13 | 3 | 320 |
6 | 17 | ||||
8 | 20 | ||||
10 | 20 | ||||
4 | 13 | 600 | |||
6 | 17 | ||||
8 | 20 | ||||
10 | 20 | ||||
4 | 13 | 1000 | |||
6 | 17 | ||||
8 | 20 | ||||
10 | 20 |
■特長
【用途】
・金型メンテナンス用にご使用いただけます。
【特長】
・日本製です。
・砥粒入りで研削性が非常に優れています。
・調質材や焼入れ材などの硬い材料に高い効果を発揮します。
・粒度によって色が異なります。
・粒度#320、600、1,000の3種類からお選びいただけます。
・砥石径Φ4、6、8、10の4種類からお選びいただけます。
・軸は全てΦ3、長さ30mmです。