(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ【10個入り】

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,000円 ~ 1,900円
税込価格
1,100円 ~ 2,090円

【用途】・金型のメンテナンス(焼け取り、付着物の除去、荒れた金型表面の均し、電...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    砥石・ヤスリ
  • 相当材料:
    研磨剤:WA複合砥粒 結合材:加硫ゴム 軸:スチール+ユニクロメッキ
  • 軸径:
    3
  • 軸長さ:
    30

(i)ご注意

  • 粒度によって砥石色が異なります

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表

許容回転数(rpm)
型式
砥石径
砥石長さ
軸径
粒度(#)
30000M-RGS
4
133
80
6
17
8
20
10
20
4
13
120
6
17
8
20
10
20
4
13
180
6
17
8
20
10
20
4
13
220
6
17
8
20
10
20
4
13
320
6
17
8
20
10
20
20000
13
20
80
15
17
13
20
120
15
17
13
20
180
15
17
13
20
220
15
17
13
20
320
15
17

注文例

金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ 注文例

出荷日

金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ 納期

関連情報

■特長

  •  金型メンテナンス用にご使用いただける軸付きゴム砥石です。
  •  日本製です。
  •  砥粒入りで研削性が非常に優れています。
  •  調質材や焼入れ材などの硬い材料に高い効果を発揮します。
  •  軸はすべてφ3、長さ30mmです。
  •  対応素材:鉄・アルミ・亜鉛・ニッケル・チタン・銅
外形図を表示

型番リスト

型番
砥石径
砥石長さ
粒度
許容回転数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
13
80
30000

1パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

3日目

4
13
120
30000

1パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

3日目

4
13
180
30000

1パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

3日目

4
13
220
30000

1パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

3日目

4
13
320
30000

1パック

10個入り

1,050( 1,155円 )

3日目

6
17
80
30000

1パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

3日目

6
17
120
30000

1パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

3日目

6
17
180
30000

1パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

3日目

6
17
220
30000

1パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

3日目

6
17
320
30000

1パック

10個入り

1,050( 1,155円 )

3日目

8
20
80
30000

1パック

10個入り

1,100( 1,210円 )

3日目

8
20
120
30000

1パック

10個入り

1,100( 1,210円 )

3日目

8
20
180
30000

1パック

10個入り

1,100( 1,210円 )

3日目

8
20
220
30000

1パック

10個入り

1,100( 1,210円 )

3日目

8
20
320
30000

1パック

10個入り

1,150( 1,265円 )

3日目

10
20
80
30000

1パック

10個入り

1,150( 1,265円 )

3日目

10
20
120
30000

1パック

10個入り

1,150( 1,265円 )

3日目

10
20
180
30000

1パック

10個入り

1,150( 1,265円 )

3日目

10
20
220
30000

1パック

10個入り

1,150( 1,265円 )

3日目

10
20
320
30000

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

3日目

13
20
80
20000

1パック

10個入り

1,600( 1,760円 )

3日目

13
20
120
20000

1パック

10個入り

1,600( 1,760円 )

3日目

13
20
180
20000

1パック

10個入り

1,600( 1,760円 )

3日目

13
20
220
20000

1パック

10個入り

1,600( 1,760円 )

3日目

13
20
320
20000

1パック

10個入り

1,650( 1,815円 )

3日目

15
17
80
20000

1パック

10個入り

1,900( 2,090円 )

3日目

15
17
120
20000

1パック

10個入り

1,900( 2,090円 )

3日目

15
17
180
20000

1パック

10個入り

1,900( 2,090円 )

3日目

15
17
220
20000

1パック

10個入り

1,900( 2,090円 )

3日目

15
17
320
20000

1パック

10個入り

1,900( 2,090円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型のメンテナンス(焼け取り、付着物の除去、荒れた金型表面の均し、電着ダイヤ等加工後の面取り)エンドミル加工後の加工目除去、サビ取り、比較的小さいバリ取り
【特長】
・日本製です。
複合砥粒(粒状の砥石)を使用しており、対象を選ばず、削る、磨く両方に使用できる、汎用性がある砥石です。 主に電動ツールに取り付けて使用します。軟鉄、303ステンレス等の比較的柔らかい鉄系素材、2017、7075等の硬いアルミ素材や非鉄金属素材の研削研磨(削りながら磨く)を得意とします。
・砥粒入りで研削性が非常に優れています。
・調質材や焼入れ材などの硬い材料に高い効果を発揮します。
・粒度#80、120、180、220、320の5種類からお選びいただけます。
・粒度によって色が異なります。
・砥石径Φ4、6、8、10、13、15の6種類からお選びいただけます。
・軸は全てφ3、長さ30mmです。

(i)ご注意

  • 粒度によって砥石色が異なります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

    金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ

    金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ

      金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

      金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

        バリ取りカッター

        バリ取りカッター

          ビトリファイド軸付砥石

          ビトリファイド軸付砥石

            研磨用ゴム砥石

            研磨用ゴム砥石

              酸化式エッチングペン

              酸化式エッチングペン

                マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                  ダイヤモンドテーパー平ヤスリ

                  ダイヤモンドテーパー平ヤスリ

                    ダイヤモンドヤスリM-PTF

                    ダイヤモンドヤスリM-PTF

                      研磨用高耐久ゴム砥石

                      研磨用高耐久ゴム砥石

                        ダイヤモンドヤスリM-PFL

                        ダイヤモンドヤスリM-PFL

                          マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

                          マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,000円 1,100円 700円 1,200円 1,900円 1,200円 10,530円 27,450円 2,640円 5,750円 1,200円 7,590円 4,950円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目  
                            種類 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ バリ取り 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ マーキング グラインダー・ショットブラスト 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ マーキング
                            相当材料 研磨剤:WA複合砥粒 結合材:加硫ゴム 軸:スチール+ユニクロメッキ 研磨剤:WA複合砥粒 結合材:加硫ゴム 軸:SUS430 研磨剤:ダイヤモンド 結合材:加硫ゴム 軸:スチール+ユニクロメッキ - - - - - - - - - -
                            軸径 3 3 3 - - 3 - - - - 3 - -
                            軸長さ 30 30 30 - - - - - - - - - -

                            金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            金属のバリ取り
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            φ13の粒度#120を買いました。いつも#220を使っていましたが、バリがひどいとすぐに減ってしまうので初めて#120をつかってみました。当たり前ですが220よりよく削れ長持ちします。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り及び継手内面研磨
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/19
                            価格も安く、OEM品(と思われる)なので性能も良いです。
                            SUSのエルボ内面への付着を減らそうと試しに 320で研磨してみました。
                            梨地のような表面がバフまでは当然行きませんが、砥石が写るくらいに光沢が出ました。
                            これで付着が減るかどうか暫く様子をみます。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ランナ
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/07
                            ランナ-の形状ミガキ
                            に適してます
                            ひららすていどに
                            きれいになります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました