(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス抜きスリット入れ子

ガス抜きスリット入れ子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,010円 ~ 18,980円
税込価格
16,511円 ~ 20,878円

スリット幅12μm/30μmタイプのガス抜きスリット入れ子です。 拡散接合技術...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
  • 生材につき、硬度は10HRC程度です。
  • 組付後の交換や取り出しをされる場合は入れ子方式(追加工FC参照)でご使用ください。圧入方式では取り出し不可です。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

[ ! ] SGWD の側面にはミスミマークがあります。マークが下側になるよう加工時の向きにご注意ください。
[ ! ] SGWM の側面にはミスミマークがありません。

SGWD(スリット幅12μmタイプ)
SGWM(スリット幅30μmタイプ)
●●●:関連画像

SGWD

SGWM

スリット部拡大

[ M ] 材質 SGWD:SUS304C   SGWM:SUS430

規格表

tBT板厚
(参考値)
スリット幅
(参考値)
型式
TypeA
0.55.550.20.012SGWD12
1101024
110100.50.03SGWM24

注文例

型式
SGWD24

出荷日

在庫品

関連情報

使用例

1)圧入方式 2)フランジ+スペーサ方式 3)入れ子方式 ガス抜きスリット入れ子
図1 ガス抜きスリット入れ子

(1)4面角出し
     商品概要ページ「ご使用について」を参考に4面の角出しを行ってください。
(2)(必要に応じ)スリット上下面加工
     製品部との形状合わせが必要な場合は、スリット面のワイヤカットまたは放電加工を行ってください。
(3)キャビコアへの組込
     組み込み方法例として、主に下記の方式があります。用途やスペースに合わせて選択してください。
     1)圧入方式
         金型に組付穴を加工し、銅板等でガス抜きスリット入れ子を押さえてハンマーで叩き圧入してください。
     2)フランジ+スペーサ方式
         図1を参考にガス抜きスリット入れ子をフランジ加工し、下からスペーサ等で押さえて固定してください。
         →追加工FC指定の場合、指定寸法にてフランジ加工します。
     3)入れ子方式
         図1を参考にフランジ加工したガス抜きスリット入れ子を別途用意した入れ子に組み付け、入れ子をタップやツバ形状・圧入等で金型に
         固定してください。入れ子は商品概要ページ>> P.439「取り付け方法について」の入れ子取り付け参考例を参考に制作ください。

追加工

型式-(KD・FC・TK)
SGWD12
SGWD24
-
-
   KD
   KD-FC-AC21-HC22.4-TC2.0-TK
 10 日目出荷
追加工記号詳細
 KD側面角出し加工
スリット上下面を除く4面の角出しを行い、
A寸B寸の寸法決めをします。
A+0.3+0.1 → A 0-0.01 
B+0.2+0.1 → B 0-0.01 
精度基準
項目基準値
直角度 b≦0.005
平行度 c≦0.01
追加工記号詳細
 TK高さ寸法出し
スリット上下面を加工しT寸法決めをします。
T+0.3+0.1 → T±0.01
[ ! ]KDの併用必須
 FCフランジ加工
A寸B寸にフランジ加工します
[ ! ]KDの併用必須
1≦HC-AC≦4
指定方法FC-AC21-HC22.4-TC2.0
指定範囲
AACHCTC
128 ~ 1010 ~ 121~2.5
2420 ~ 2222 ~ 242 ~ 5
指定単位0.1mm単位

[ ! ] フランジ+スペーサ方式でご使用の場合の寸法基準となっております。圧入方式の場合は穴公差にて調整ください。

型番リスト

型番
A(縦)(mm)
KD(角出し)追加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
なし
10

1個

15,010( 16,511円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
あり
10

1個

16,130( 17,743円 )

10日目

24
なし
10

1個

17,860( 19,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
あり
10

1個

18,980( 20,878円 )

10日目

24
なし
-

1個

17,860( 19,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
あり
-

1個

18,980( 20,878円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリット幅12μm/30μmタイプのガス抜きスリット入れ子です。
拡散接合技術により微細スリット構造を実現し、設置することでスリット部からガスや残留エアを逃がします。

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
  • 生材につき、硬度は10HRC程度です。
  • 組付後の交換や取り出しをされる場合は入れ子方式(追加工FC参照)でご使用ください。圧入方式では取り出し不可です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス抜きスリット入れ子

ガス抜きスリット入れ子

    ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型

    ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型

      ガス抜き入れ子(丸形状)

      ガス抜き入れ子(丸形状)

        ガス抜きユニット用スペーサ(ストレート)

        ガス抜きユニット用スペーサ(ストレート)

          ガス抜きユニット

          ガス抜きユニット

            ポラベント

            ポラベント

              ガス抜きユニット用スペーサ(ネジ形状)

              ガス抜きユニット用スペーサ(ネジ形状)

                ダブルエッジクランプ(長尺仕様) (MBDE-LB,MBDE-LW)

                ダブルエッジクランプ(長尺仕様) (MBDE-LB,MBDE-LW)

                  超硬ブロックダイブランク

                  超硬ブロックダイブランク

                    サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

                    サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

                      NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980

                      NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980

                        NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

                        NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

                          Line8 パネルエッジホルダー PEH

                          Line8 パネルエッジホルダー PEH

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ 三甲 野水鋼業 野水鋼業 イマオコーポレーション
                            通常価格 15,010円 - 1,500円 - 3,600円 - 220円 7,837円 - 1,500円 4,900円 2,525円 3,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   10日目   8日目   4日目   1日目   3日目  

                            ガス抜きスリット入れ子のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 3件のレビュー

                            低評価レビュー

                            ガス抜き
                            評価 1.0満足度:1.02021/02/08
                            ウェルド部に採用してみましたが
                            期待通りの効果は得られませんでした。
                            圧入以外の固定方法の提案がほしいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。
                            今後の新商品開発時の参考とさせていただきます。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型射出成形品のガス抜き
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/11
                            ガスが発生しやすいPA66材の大型成形品に使用したら、
                            ウェルド部や充填末端でのガスヤケが、解消できました。
                            ベント部の開口面積比率が、3.2%と大きいので選定しましたが、期待通りの効果でした。
                            また充填時間も短くなり、サイクル短縮も出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            9が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シボへのヤニ付着課題に利用
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/08
                            製品意匠面(パネル)の裏、最終充填部に本品利用。

                            樹脂:PBT+ABS(複合材)

                            利用前:シボに対しヤニが付着。メンテ頻度が高くなっていた。

                            利用後:ヤニ付着は多少良化。本品洗浄し繰り返し利用。但しガス抜き効果をデータで検証出来ておらず、決定打とは言い難い。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガス抜き
                            評価 1.0満足度:1.02021/02/08
                            ウェルド部に採用してみましたが
                            期待通りの効果は得られませんでした。
                            圧入以外の固定方法の提案がほしいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。
                            今後の新商品開発時の参考とさせていただきます。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 硬度を高くする方法はありますか?
                            A
                            硬度を入れると薄板部が脆くなり破損しやすくなるため推奨していません。

                            ガス抜き入れ子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました