(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM【10~30個入り】

【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,550円 ~ 8,780円
税込価格
3,905円 ~ 9,658円

【用途】・金型の配管用ソケットパック商品です。【使用効果/メリット】・ミスミの...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図

外形図・製品仕様

【パック商品】モールドカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~ 外形図

材質 黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

規格表

最高圧力
MPa
(kgf/cm2
対応ソケットソケットとの接続部L六角対辺
B
内径丸穴
d1
テーパネジ
R(PT)
l1相手側型式
Vl呼び径TypeNo.
1.0(10)
  • モールドカップリング
  • ハイカプラソケット穴径V=10.9
10.92036144.51/8106A1/810PACK-HKPM
30PACK-HKPM
1
407.51/4138A1/42
41193/81410A3/83

耐熱は180℃で、水・油ともに使用できます。

注文例

   
 型式 
 10PACK-HKPM2 
   

出荷日

【パック商品】モールドカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~ 出荷日

型番リスト

型番
テーパオネジR(PT)
販売単位(PACK)
d1(内径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
10
4.5
10

1パック

10個入り

3,550( 3,905円 )

3日目

1/4
10
7.5
10

1パック

10個入り

3,550( 3,905円 )

3日目

3/8
10
7.5
10

1パック

10個入り

3,550( 3,905円 )

3日目

1/8
30
4.5
10

1パック

30個入り

8,780( 9,658円 )

3日目

1/4
30
7.5
10

1パック

30個入り

8,780( 9,658円 )

3日目

3/8
30
7.5
10

1パック

30個入り

8,780( 9,658円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】

・金型の配管用ソケットパック商品です。

【使用効果/メリット】

・ミスミの冷却水管用ハイカプラと互換性があります。

 

【使用対象】

・金型冷却配管向けです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

    【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

    【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

      【パック商品】モールドカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

      【パック商品】モールドカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

        【パック商品】SPカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

        【パック商品】SPカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

          【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

          【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

            【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

            【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

              【パック商品】モールドハイカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

              【パック商品】モールドハイカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                【パック商品】SPカップリング -ステンレス-ソケット- ~耐熱180℃~

                【パック商品】SPカップリング -ステンレス-ソケット- ~耐熱180℃~

                  金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                  金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                    【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

                    【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

                      【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

                      【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

                        【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                        【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                          冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                          冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,550円 2,060円 9,770円 8,620円 16,460円 23,580円 12,240円 38,390円 13,660円 8,700円 13,860円 1,530円 24,350円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                            商品 プラグ プラグ ソケット プラグ プラグ ソケット ソケット ソケット - 継手 継手 ソケット・プラグ -
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅 黄銅 ステンレス - ステンレス ステンレス 黄銅+ニッケルメッキ -
                            耐熱 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ - 180℃ 180℃ 60℃ -
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート L字 ストレート -
                            スパナ取付部有無 - -

                            【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPMのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            在庫として
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/03
                            30個のパック商品につき、ひとつあたりが安価で助かります。
                            100個パックなどあるとなお良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/09
                            顧客より設計を含めて製作を受注した、金型の冷却系に使用しています。顧客からの要求が耐熱180℃、プラグ、なのでこの商品を選びました。手っ取り早いのでミスミから購入しました。顧客からは、特に話もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用ソケット・プラグ・継手(パック品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました