(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

成形機ノズル用保温テープ

成形機ノズル用保温テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
25,600円 ~ 36,900円
税込価格
28,160円 ~ 40,590円

【特長】・成形機ノズル用保温テープは成形機のノズルヒータに巻きつけることにより...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    75

(i)ご注意

  • MNL2-10は、2023年10月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
耐熱温度
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400℃
10

1個

25,600( 28,160円 )

3日目

800℃
10

1個

36,900( 40,590円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・成形機ノズル用保温テープは成形機のノズルヒータに巻きつけることによりノズルヒータの熱の放出を防ぎ、ノズル内部の温度を安定させます。
・耐熱温度400℃(MNL)と800℃(MNLH)の2種類あります。
【使用例】
・成形機のノズルヒータの上からしっかりとノズル用保温テープを巻き、高温ガラステープで固定してください。

(i)ご注意

  • MNL2-10は、2023年10月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

規格・納期

規格表

 材質① 非加熱性ガラス繊維
     ② セラミック繊維

 

型 式長さ 
MNL210 

 

厚さ
(mm)

(mm)
型式長さ
(単位m)
TypeNo.
1.675MNL
(耐熱400℃)
11
10
3.22
1.875MNLH
(耐熱800℃)
11
10


数量スライド価格1円未満切り捨て) 

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1〜45〜910~
値引率基準単価5%お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

 

納期

概要・仕様

仕様・概要

■用途
 ・成形機ノズル用保温テープは成形機のノズルヒータに巻きつけることによりノズルヒータの熱
  の放出を防ぎ、ノズル内部の温度を安定させます。
 ・耐熱温度400℃(MNL)と800℃(MNLH)の2種類がございます。

使用例

成形機ノズル用保温テープ:関連画像


  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

成形機ノズル用保温テープ

成形機ノズル用保温テープ

    高温ガラステープ

    高温ガラステープ

      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/プラグ-

      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/プラグ-

        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/ソケットネジ-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/ソケットネジ-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

              【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

              【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

                【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                  【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

                  【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

                    金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-

                    金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

                        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

                        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

                          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

                          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 25,600円 12,280円 810円 1,190円 290円 1,100円 1,280円 1,530円 2,210円 160円 310円 560円 490円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            幅(mm) 75 - - - - - - - - - - - -

                            成形機ノズル用保温テープのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            ノズル断熱用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            断熱の性能は優秀です。
                            テープの端からほどけてくるので、その点だけ使いにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一品物に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/09
                            顧客から製作を依頼された製品に断熱材として使用しました。ガラステープを使えないので、ステンレス板で固定具を作成して固定しました。使ってみて保温テープの端部がほつれ易かったので、テープで補強して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形機用温調部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました