(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型用コーティング剤(離型剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

離型用コーティング剤(離型剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

【特長】・本品を金型の処理面に塗布し乾燥させることで、表面にコーティング被膜を...

詳細情報を確認する

型番

M-MCO 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

注文例

離型用コーティング剤:関連画像
 

製品仕様

離型用コーティング剤:関連画像
 

規格表

タイプ液色使用温度範囲主成分塗布面積推奨乾燥条件容量/本型式
液体無色常温~200℃ポリジメチルシロキサン2.5~3㎡乾燥炉
120℃
3時間
5mlM-MCO

使用方法

1. 本品を塗布する前に金型の処理面を完全に脱脂、乾燥している状態にしてください。
2. ご使用前に本品をよく振ってください。
3. 極少量を繊維の細かな布もしくは綿棒等で金型の処理面に薄く、均一になるように塗ってください。
4. 塗布作業終了後はクリーンな環境で乾燥させてください。
  常温、自然乾燥でも乾けば使用できますが、ヒートガンや乾燥炉で処理すれば、さらに状態の良いコーティング皮膜が形成されます。(推奨例としては乾燥炉120℃で3時間)
5. 金型の処理面が乾燥したらきれいな布等で表面を軽くふき取ってください。
6. 膜を剥離する場合は「ミネラルスピリット」で拭き取ることで除去が可能です。

注意・禁止事項

  • コーティングおよび準備段階の作業はできるだけクリーンな環境で行ってください。
  • 使用する布、綿棒等は必ず新しいものを使用してください。
  • 繊維等の付着を防止するため、布、綿棒は必ず低発塵性の長繊維布、リントレス製品をご使用ください。
    付属のマイクロファイバークロス、綿棒のご使用を推奨します。
  • 可燃性の製品ですので炎や火気の近くでは使用しないでください。
  • 必ず換気のよい場所でご使用ください。
  • ご使用後は容器を密栓して風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用前にSDS(MSDS)または製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

仕様・概要

本品の原理
            塗布前                            塗布後
    金型表面と樹脂が密着し離型しづらい               金型表面にコーティング被膜が形成され離型しやすい
離型用コーティング剤_使用例
 

使用方法

  1. 1.本品を塗布する前に金型の処理面を完全に脱脂、乾燥している状態にしてください。
  2. 2.ご使用前に本品をよく振ってください。
  3. 3.極少量を繊維の細かな布もしくは綿棒等で金型の処理面に薄く、均一になるように塗ってください。
  4. 4.塗布作業終了後はクリーンな環境で乾燥させてください。常温、自然乾燥でも乾けば使用できますが、ヒートガンや乾燥炉で処理すればさらに状態の良いコーティング被膜が形成されます。(推奨例としては乾燥炉120℃で3時間)
  5. 5.金型の処理面が乾燥したらきれいな布等で表面を軽くふき取ってください。
  6. 膜を剥離する場合は、「ミネラルスピリット」で拭き取ることで除去可能です。

使用上の注意

  • コーティングおよび準備段階の作業はできるだけクリーンな環境で行ってください。
  • 使用する布、綿棒等は必ず新しいものを使用してください。
  • 繊維等の付着を防止するため、布、綿棒は必ず低発塵性の長繊維布、リントレス製品をご使用ください。付属のマイクロファイバークロス、綿棒のご使用を推奨します。
  • 可燃性の製品ですので炎や火気の近くでは使用しないでください。
  • 必ず換気のよい場所でご使用ください。
  • ご使用後は容器を密栓して風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用前にSDS(MSDS)または製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。
規格・納期を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-MCO

10

1個

11,200( 12,320円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本品を金型の処理面に塗布し乾燥させることで、表面にコーティング被膜を形成し、長時間の離型効果が得られます。
・接点障害等電気的な悪影響がありません。
・離型剤が成形品に付着する場合がある為、二次加工不可となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

離型用コーティング剤(離型剤)の型番M-MCOのページです。
型番M-MCOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型用コーティング剤(離型剤)

離型用コーティング剤(離型剤)

    離型剤(セパラック PF-0A)

    離型剤(セパラック PF-0A)

      離型剤(セパラック No.1S)

      離型剤(セパラック No.1S)

        離型剤(セラコート)

        離型剤(セラコート)

          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

              金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/プラグ-

              金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/プラグ-

                金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

                金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

                  【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

                  【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

                    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

                        金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-

                        金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-

                          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

                          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 11,200円 20,600円 12,300円 39,600円 1,190円 1,480円 810円 1,100円 1,280円 1,530円 560円 160円 490円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 コーティング スプレー スプレー 離型剤 - - - - - - - - -
                            液色 無色 無色 無色 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 常温~200℃ 常温~150℃ 常温~80℃ - - - - - - - - - -
                            商品名 離型用コーティング剤 セパラックPF-0A セパラックNo,100S - - - - - - - - - -
                            主成分 ポリジメチルシロキサン - - - - - - - - - - - -

                            離型用コーティング剤(離型剤)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            金型の離型性改良
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/26
                            こういうものを探してました。
                            社内で加工できるので重宝しております。
                            耐久性の評価はまだ分かりませんが、良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            30が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型からの製品離型
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/13
                            簡単に塗布し作業が出来ます。
                            金型の狭い加工部(リブ、ボス等)に塗布するのが難しいです。
                            成型屋さんの評判は、良いです。
                            耐久性は調査中。

                            もっと読む 閉じる

                            14が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の残存被膜解消
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            アクリル樹脂でj金型表面に樹脂の残存被膜が残るのでこの商品を購入してみました。見事に解消されました。値段がもう少し安いとよいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂金型の白化部位に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/06
                            どうしてもEP追加出来なく、希望サイクルで白化が発生する型に使用。
                            駄目元で試しましたが効果が有り、白化止まりました、
                            ガスメンテナンス毎に塗布しているので、30000ショット以上の耐久性は、
                            分かりません。
                            塗布用細い綿棒がもっと付属していると尚良しかな。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成形用離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました