(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型防錆剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型防錆剤【24個入り】

通常単価(税別)
18,600円
税込単価
20,460円

【用途】【使用対象】・金型や金属部品の補修やメンテ作業者向けです。   ・金型...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 用途:
    防錆剤
  • 使用温度範囲:
    常温~130℃
  • 主成分:
    第一石油類 LPG
  • 商品名:
    金型防錆剤

(i)ご注意

  • 炎や火気の近くで使用しないでください。また火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 高温環境下で保管すると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気の近くなど温度が40度以上となる所に置かないでください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください
  • 24PACK-MKRP-Bは在庫限りで販売終了となります。推奨代替品は24PACK-MKRPです。
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

型番

24PACK-MKRP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

使用方法

  1. 1.塗布したい金型や金属部品などの表面についた汚れやゴミを拭き取って下さい。
  2. 2.15~20㎝程度の距離から塗布してください。
  3. 3.塗布する際には手を動かしながら対象物全体にまんべんなく塗布してください。
  4. 4.塗布後、シュリンクラップなどで密閉すると効果が長持ちします。
  5. 5.金型再使用時も数ショットの捨て打ちだけで成形が可能です。

使用例

金型防錆剤塗布前の金型

金型防錆剤使用事例写真①

塗布したい金型の表面に付いたゴミなどは予めブラシ等で払ってください。

金型防錆剤塗布最中のイメージ

金型防錆剤使用事例写真②

防錆したい箇所にまんべんなくスプレーしてください。

金型防錆剤塗布直後の金型

金型防錆剤使用事例写真③

十分な塗膜を形成しつつ液垂れもしにくくなっています。

製品仕様

・ケミカルアタックタイプのため、万が一射出成形部品に付着してもほとんど影響はありません。

成分スペック(無色)
物質名構成比(%)
ブタン50~55%
プロパン20~25%
イソヘキサン10~20%
イソオクタン10~20%
特殊脂肪酸塩1~5%
炭化水素溶剤<1%
  日本国内のみの販売となります。
 

外観

商品イメージ(正面)

金型防錆剤外観写真(正面)

内容量は420mℓとなっております。
ご使用の際は必ず背面の注意書きを読んでからご使用ください。

性能試験(湿潤試験)

ミスミの金型防錆剤の性能試験です。
防錆剤を使用した場合と未 使用の場合では錆の発生状態に違いがあることがわかります。

金型防錆剤:試験画像

試験概要

ミスミ金型防錆剤を試験片(SPCC-S8)に常温と高温状態(130℃)で塗布しました。
そして、温度49℃、湿度95%以上の湿潤状態で保管して錆の発生具合を比較致しました。

試験結果

ミスミ金型防錆剤を塗布した試験片は5日後、20日後、5ヶ月後のいずれも錆の発生が抑えられています。
高温状態(130℃)で使用した場合でも防錆効果が抑えられています。

選定サポート情報

成形現場の金型メンテナンス8項目

「成形現場の金型メンテナンス」に関する基礎知識についてまとめています。ぜひご覧ください。

金型のメンテナンスを含め成形現場で役立つ消耗品情報もこちらにまとめています。ぜひお役立てください。
 

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
液色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24PACK-MKRP

無色
10

1パック

24個入り

18,600( 20,460円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】


【使用対象】
・金型や金属部品の補修やメンテ作業者向けです。  

・金型や金属部品の長期保管や輸送時の防錆用としてご使用ください。

 

・塗装・メッキの二次加工を行う成形部品に最適です。

 

【使用効果/メリット】

 

・使用温度範囲が130℃までのため成形直後の金型にも使用でき段取り作業の削減が図れます。

・除去が容易な防錆被膜のため、簡単に洗浄でき少ない捨て打ちで良品が成形できます。

 

・ケミカルアタックの対応タイプなので、万が一成形部品に付着してもほとんど影響がありません。

 

・防錆期間は金型を閉じた状態(準密閉状態)で半年から1年です(屋内での準密閉での目安です。保管状態により異なります)。

【使用対象】

 

・金型や金属部品の補修やメンテ作業者向けです。

(i)ご注意

  • 炎や火気の近くで使用しないでください。また火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 高温環境下で保管すると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気の近くなど温度が40度以上となる所に置かないでください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください
  • 24PACK-MKRP-Bは在庫限りで販売終了となります。推奨代替品は24PACK-MKRPです。
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型防錆剤の型番24PACK-MKRPのページです。
型番24PACK-MKRPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型防錆剤

金型防錆剤

    防錆剤(エバポラスト)

    防錆剤(エバポラスト)

      防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

      防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

        防錆剤(ガードマン)

        防錆剤(ガードマン)

          ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

          ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

            防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

            防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

              ボルト緩め剤(ラストブリザード)

              ボルト緩め剤(ラストブリザード)

                金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

                金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

                  金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

                  金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

                    金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

                    金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/ソケットネジ-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/ソケットネジ-

                        【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

                        【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

                          【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                          【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 18,600円 11,100円 12,500円 13,500円 18,000円 16,600円 18,300円 1,480円 1,190円 1,100円 290円 1,280円 1,530円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            用途 防錆剤 防錆剤 防錆剤 防錆剤 - 防錆剤 - - - - - - -
                            使用温度範囲 常温~130℃ - 常温~100℃ 常温~50℃ - 常温~130℃ - - - - - - -
                            主成分 第一石油類 LPG - 第一石油類 LPG 第一石油類 LPG - 第一石油類 LPG - - - - - - -
                            商品名 金型防錆剤 - サプリミスト ガードマン - バリアガードPARTⅡ - - - - - - -

                            金型防錆剤のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 19件のレビュー
                            射出成形の油汚れを嫌う金型の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/04
                            通常の防錆剤だと状況により油成分がにじみ出ますが、こちらだと大丈夫でした。
                            他社製品も同じようなものはありますが、安価で助かります。
                            リピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            21が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成型後の防錆に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/21
                            使用後、次回製品を打つとき特に問題なく使用できています。
                            この作業が良質な製品を成形するポイントの一つなのでお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            20が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                            サンプル品で試した結果
                            現在使用している物と比較しても
                            効果に差はなく価格も安価で
                            今後は こちらを使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            13が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/21
                            防錆に関しての性能、価格共に満足しております、他社製の防錆剤を使用
                            しておりましたが、価格も4割安くなりました。
                            水置き換え性も洗浄機で水洗い後のパーツに試しましたが塗り方次第で防錆性は十分と感じました。
                            今後、継続して使用する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            11が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成形金型の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            安価で使いやすいと思います。

                            効果はもう少し期間が経ってから確認してみます。

                            もっと読む 閉じる

                            8が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防錆効果はどのくらいもちますか?
                            A
                            保管状態にもよりますが完全密封状態であれば1年~1年半程度の効果が見込めます。
                            Q 金型以外にも使用できますか?
                            A
                            金型以外にも油分を嫌う金属部品の防錆にご使用いただけます。

                            射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました