(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
角度調整金具-クランプタイプ-

角度調整金具-クランプタイプ- (レビュー)

通常価格(税別)
720円 ~ 900円
税込価格
792円 ~ 990円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【用途】
・吸着金具の角度調整
【使用効果/メリット】
・吸着金具(VC-KNGB)を任意の角度に調整できます。
・角度調整金具-ネジ穴タイプ-(FP-KAGM)との併用で、高さやスライド方向の調整も可能になります。

(i)ご注意

  • クランプする際は、スリット1mm以下を目安に締めつけください。

角度調整金具-クランプタイプ-のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサー類の固定
    評価 3.0満足度:3.02023/03/23
    複数個購入して、『パイプホルダ(ミスミ)』と『高さ調整用シャフト』と連結させて使用しました。
    難点があり、シャフト部とシャフト固定用の穴との径の公差が大きいためか、
    パイプホルダ部をかなり締め付けないと保持・固定できません。
    (現状として径補正のために、アルミテープで補正しています)
    ただ、価格は他に追随を許さないほど素晴らしく安いです。
    『高さ調整用シャフト』と合わせて、公差の見直しをしていただきたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    取り出しチャック作成
    評価 5.0満足度:5.02022/07/11
    丸パイプ式の取り出しチャックに、吸着面が立体的なワークを吸着するのに使用しました。角度を自在に調整できるので、段取り換え時に、現物合わせで微調整ができ、時短になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角度調整金具-クランプタイプ-

角度調整金具-クランプタイプ-

    角度調整金具-ネジ穴タイプ-

    角度調整金具-ネジ穴タイプ-

      金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-

      金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-

        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-

        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-

              金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

              金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

                金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

                金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

                  【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                  【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

                    金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

                    金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

                      【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

                      【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

                        【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

                        【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

                          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

                          金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 720円 580円 190円 230円 310円 160円 560円 490円 1,530円 580円 2,210円 1,280円 1,190円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 角度調整金具 角度調整金具 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。