(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-

吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ- (レビュー)

通常価格(税別)
90円 ~ 760円
税込価格
99円 ~ 836円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【用途】
・ゴムパッドをプラスチック成形品に押し付け、エア吸着でワークをつかみます
・先端に吸着金具(VC-KNGもしくはVC-KNGBもしくはVC-KNGS)を取りつけてご使用ください
※CADデータはこちらからダウンロード頂けます。

吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー

高評価レビュー

チャック板
評価 5.0満足度:5.02021/04/05
プラスチック成型のチャック板用の
吸着パーツとして購入しました。
茶色のシリコンパッドの交換ように白色シリコンパッドに変更しました。
値段的にも安かったので使ってみましたが問題なく使えました。
耐久は今後の状況になりますが・・・

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具部品
    評価 4.0満足度:4.02018/06/21
    樹脂成型のチャックに使用しました。
    当日発送で、納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    14が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラスチック成形品の取出し
    評価 5.0満足度:5.02019/04/26
    純正品のパッドが摩耗した為にその代替え品として
    使用してみました。
    形状が多少違いましたが、本体にも取り付けることができ、
    吸着も問題ありませんでした。
    成形品表面へのキズ付きもなかったので、継続して使い
    たいと思います。

    もっと読む 閉じる

    11が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品取り出し
    評価 5.0満足度:5.02019/07/25
    チャック板に付けて吸着で製品取り出ししております。
    金具は他メーカーですが、特に問題無く使用出来ております。

    今後も使用していきます。

    もっと読む 閉じる

    5が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    圧入機上治具へのワーク吸着力アップに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/06
    取付設計寸法にコツが要りそうであるが、セッティングが決まれば意外と長持ちで吸着力も申し分ない(エジェクターやエアホース等の選定にもよるが)取付交換も容易であり、良くしようしました。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    チャック板
    評価 5.0満足度:5.02021/04/05
    プラスチック成型のチャック板用の
    吸着パーツとして購入しました。
    茶色のシリコンパッドの交換ように白色シリコンパッドに変更しました。
    値段的にも安かったので使ってみましたが問題なく使えました。
    耐久は今後の状況になりますが・・・

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    吸着取り出しに使用
    評価 5.0満足度:5.02022/11/28
    射出成型品の製品吸着取り出しに使用しました。対応する金具などもすぐに選定できるので手配しやすかったです。コストも取出機メーカーの吸盤よりも圧倒的に安いとお思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型
    評価 4.0満足度:4.02022/08/03
    この商品は自社で主に金型から成形した製品を取り出す際に使用しているものです。小さくて吸着力も適度にあって使いやすいものだと思います。ワークにこの商品の取り付け痕がつくこともないですし、耐久性も見込めそうですので今後も継続して使用したいと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の吸着運搬
    評価 4.0満足度:4.02022/07/20
    ジャバラ部分に柔らかさがあり製品との吸引性・密着性問題なく運搬用に使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-

吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-

    吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)

    吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)

      吸着パッド -バッファ式吸着金具用-

      吸着パッド -バッファ式吸着金具用-

        吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-

        吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-

          吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-

          吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-

            耐摩耗性吸着パッド

            耐摩耗性吸着パッド

              バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

              バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

                バルブレス 冷却用TSPカプラ -プラグ-

                バルブレス 冷却用TSPカプラ -プラグ-

                  バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-

                  バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-

                    冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

                    冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

                      冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-

                      冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-

                        コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

                        コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

                          大流量金型カプラ -プラグ-

                          大流量金型カプラ -プラグ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 90円 250円 320円 450円 190円 1,100円 1,340円 700円 2,040円 1,730円 3,130円 8,170円 460円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 吸着パッド 吸着パッド 吸着パッド 吸着パッド 吸着パッド 吸着パッド - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。