(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプホルダ

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
570円 ~ 840円
税込価格
627円 ~ 924円

【用途】・丸パイプを接続するためのパイプホルダです。【使用効果/メリット】・パ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品の納期等に関して不明点がございましたら、成形事業部(0120-343-615)までお問い合わせください
  • 本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用頂く商品です。 他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。
  • パイプをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外形図

パイプホルダ:関連画像

材質

Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
AT-PHC
(パイプホルダ)
A6061相当白アルマイト

規格表

型 式
AT-PHC1010
 
ABCEFD1D2重量
(g)※1
パイプ固定用
ボルト
(付属品)
型 式
TypeNo.
5014141634101019M4-8 : 2本ATーPHC1010
6520202144151549M5-12 : 2本1515
7824242553202079M6-15 : 2本2020
5814201637101530M4-8 : 1本
M5-12 : 1本
1015
7224202551152059M5-12 : 1本
M6-15 : 1本
1520

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

納期

使用例

パイプホルダ:関連画像

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

商品情報を表示

型番リスト

型番
適応丸パイプ径 D1(φ)
適応丸パイプ径 D2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1個

570( 627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
15

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
15

1個

630( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
20

1個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
20

1個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・丸パイプを接続するためのパイプホルダです。
【使用効果/メリット】
・パイプ固定用ボルトが付属されています。

(i)ご注意

  • 本商品の納期等に関して不明点がございましたら、成形事業部(0120-343-615)までお問い合わせください
  • 本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用頂く商品です。 他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。
  • パイプをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプホルダ

パイプホルダ

    スライドブラケット用パイプジョイント

    スライドブラケット用パイプジョイント

      フレームホルダ(角フレーム用)

      フレームホルダ(角フレーム用)

        コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-

        コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-

          ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ソケット/オネジ取付用-

          ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ソケット/オネジ取付用-

            ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

            ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

              コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-

              コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-

                コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

                コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

                  冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-

                  冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-

                    冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-

                    冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-

                      冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

                      冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

                        冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-

                        冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-

                          冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

                          冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 570円 720円 800円 4,050円 3,230円 1,370円 3,620円 8,170円 715円 1,730円 539円 570円 1,793円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 ホルダ ホルダ ホルダ - - - - - - - - - -

                            パイプホルダのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            取り出しチャック作成
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/11
                            取り出しチャック作成に使用しました。丸パイプを連結するのに使用しました。しっかりと固定できます。アルミ製なので、取り出しチャックの重量を軽くできました。強度は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取り出しチャック作成
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/11
                            取り出しチャック作成に使用しました。丸パイプを連結するのに使用しました。しっかりと固定できます。アルミ製なので、取り出しチャックの重量を軽くできました。強度は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            支柱の連結に
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/28
                            SUS製の支柱を連結するために使いました。機能上問題ありません。もう少しお値段を抑えてもらえるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサーの取り付けに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/21
                            生産設備装置にセンサー用の支柱を取り付ける治具の一部品として使用しています。他で使っているところを見ていたので、迷わずこの商品を選びました。角部は面取りがきちんとされていて、けがをするようなこともありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャック板フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました