Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 |
AT-PPB (定尺タイプ) |
A6061相当 | 白アルマイト |
AT-PPL (全長指定タイプ) |
本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用いただく商品です。
他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。パイプ端面にはアルマイト処理がない場合があります。
■定尺タイプ
型 式 | - | L |
AT-PPB10 | - | 500 |
A | 重量(g)※1 | 型 式 | L 選択 | |||
L500 | L1000 | L1500 | Type | D | ||
1.4 | 51 | 102 | 153 | AT-PPB (定尺タイプ) | 10 | 500 1000 1500 |
81 | 161 | 242 | 15 | |||
2 | 153 | 305 | 458 | 20 |
本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用いただく商品です。
他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。パイプ端面にはアルマイト処理がない場合があります。
■全長指定タイプ
型 式 | - | L |
AT-PPL15 | - | 285 |
A | 重量 (g/ 1mm)※1 | 型 式 | L 指定1mm単位 | |
Type | D | |||
1.4 | 0.10 | AT-PPL (全長指定タイプ) | 10 | 150~1500 |
0.16 | 15 | |||
2 | 0.31 | 20 |
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■定尺タイプ
■全長指定タイプタイプ
【用途】
・チャック板に使用する丸パイプ
【特長】
・アルミ製の為、軽量かつ錆びにくいです。