【特長】・ワイヤーブレード面をスプリングで保護しているフレキホースです。・スプ...
No | 部品名称 | 材質 |
① | 袋ナット | BsBM (C3604) |
② | スリーブ | |
③ | プレスカバー | BsBM (C3602) |
④ | 内部ホース | PTFE |
⑤ | ワイヤーブレード | SUS304 |
⑥ | 補強スプリング |
最高使用圧力 MPa(㎏f/c㎡) | 破壊圧力 MPa(㎏f/c㎡) | 重量 ㎏/m | 使用 温度範囲 | 最小曲げ 半径 | 継手 呼び径 | G(PF) | H (六角対辺) | T | 内径 d | 外径 D | 型式 | L 指定1000㎜単位 | |
Type | No. | ||||||||||||
17.23 (175) | 68.94 (703) | 0.49 | -50℃~200℃ | 102 | 10A | 3/8 | 21 | 16 | 8 | 11.3 | TKSSPF | 6 | 1000~5000 |
必ず専用アダプタと合わせてご使用ください。(専用アダプタ以外は組み合いません。)
型 式 | - | L |
TKSSPF 6 | - | 1000 |
出荷日カウントは土日祝日を除きます。
型番 |
全長(L)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1000
| 10 | 1個 | 8,150円(
8,965円
) | 5日目 | |
2000
| 10 | 1個 | 11,990円(
13,189円
) | 5日目 | |
3000
| 10 | 1個 | 18,470円(
20,317円
) | 5日目 | |
4000
| 10 | 1個 | 31,430円(
34,573円
) | 5日目 | |
5000
| 10 | 1個 | 37,910円(
41,701円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・ワイヤーブレード面をスプリングで保護しているフレキホースです。
・スプリングで外装面を保護しているためブレードの傷つき、ホースのつぶれを防止します。
・スプリングが接続部根本を固定しているため、曲げに強い構造です。
・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。
・狭所配管でユニット部との接触懸念がある場合にも有用です。
【使用温度範囲】
・-50℃~200℃