【用途】・スプルーブシュに詰まった樹脂を取り除く、ねじ込み式の簡易的なプーラー...
製品の紹介と実際の大きさが分かる動画です。
撮影型番:M-BSP1
製品の使い方
実物チェック動画
使用前
ねじ込みイメージ
ねじ込み後
引き抜きイメージ
スプルーブシュに残った樹脂を取り除く時に使用します。
ネジ部をスプルーに押し当て時計回りにねじ込みます。1.5~2cmほどねじ込んだらスプルーを引き抜きます。
金型内のせまい所で本商品のみを使用して樹脂を除去できるため、作業効率アップにつながります。
撮影型番:M-BSP1
撮影型番:M-BSP1
■セット品(本体+チップ1本)
型式 | ハンドルサイズ | 先端チップ径(φ) | |
---|---|---|---|
Type | No. | ||
M-BSP | 1 | Φ13×76 | 3.5 |
2 | Φ16×106 | 4.9 |
■スペアチップ(単体)
型式 | 入り数(本) | 適用本体 |
---|---|---|
M-BSP1-S | 10 | M-BSP1 |
M-BSP2-S | 10 | M-BSP2 |
お役立ち情報をまとめています。ぜひご覧ください!
【用途】
・スプルーブシュに詰まった樹脂を取り除く、ねじ込み式の簡易的なプーラーです。
・金型内の奥まった所や、せまい所での作業に最適です。
【使用効果/メリット】
・真鍮製のため、スプルーブシュを傷つけにくいです。
・ネジ部分は交換することができ、繰り返し使用可能です。
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・金型メンテナンスをする方、樹脂のつまりにお困りの方