【用途】・金型スプルーブッシュ内に残った樹脂をノズル側から金型側へ押し出し除去...
製品の実際の大きさと現場での使用の様子が分かる動画です。
撮影型番:M-SPNS
実物チェック動画
現場動画
実際の使用シーン①
スプルーブッシュとノズルの間で挟んで使用します。
※撮影型番:M-SPNS
実際の使用シーン②
スプルーブッシュとノズルに挟む際、まっすぐになっているよう目視確認してください。
※M-SPNS
実際の使用シーン③
ピンポンチに押されスプルーブッシュに詰まった樹脂が簡単に取り出せました。
※撮影型番:M-SPNS
型式 | ピンポンチ径(φ) | L(mm) |
M-SPNS | 2.8 | 425 |
M-SPNS-L | 4.0 | 730 |
型式 | ピンポンチ径(φ) | 入数(本) |
M-SPNS-S | 2.8 | 5 |
M-SPNS-L-S | 4.0 |
商品イメージ
「M-SPNS」および「M-SPNS-L」にはピンポンチが5本付属しております。
※商品型番:M-SPNS
スプルーポンチの先端構造
スプルーブッシュに押されると内蔵スプリングによりポンチヘッドが後ろへスライドしピンポンチが飛び出す構造です。
※商品型番:M-SPNS
スプルーポンチの曲げイメージ
本商品は首部分が曲がるため作業スペースに合わせてご使用いただけます。
※商品型番:M-SPNS
成形現場で起きる「ポカミス」の原因や対策についての情報をまとめています。ぜひご覧ください。
チョコ停やポカミスをテーマにした情報や商品についてこちらにまとめています。ぜひお役立てください。
【用途】
・金型スプルーブッシュ内に残った樹脂をノズル側から金型側へ押し出し除去する為に使用します。
・スプルーブッシュとノズルの間に挟み、先端ポンチ部でスプルーを押して使用します。
【使用効果/メリット】
・ノズルの前進動作に合わせてスプルー内の樹脂を押し出すので作業が簡単になります。
・長い棒やハンマーを使う従来の作業と比べ手間が削減できます。
・スプルーブッシュ内の残留樹脂の除去になれていない方でも簡単にご使用いただけます。
・ポンチが真鍮製のためスプルーブッシュを傷つけにくく、ミスの防止と作業時間の短縮を図れます。
【使用対象】
・射出成形現場の製造担当者向けです。
【費用対効果】
・長い棒やハンマーを使った従来の方法で3分程度かかっていた作業が1分程度に短縮できます。