(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
13,860円 ~ 22,400円
税込価格
15,246円 ~ 24,640円
通常出荷日
3日目
<10PACK-NASL>
【特徴】
・チューブの着脱がワンタッチで行えます。


【注意事項】
・水・油共に使用できます。
・水温180℃以下でご使用ください。
・温水用チューブはこちら


(i)ご注意

  • 水、お湯の飛び出しによる負傷や火傷防止のため、継手本体を取外すときには、チューブの圧力がゼロになっていること及び水の 温度が30℃程度以下に下がっていることを確認してからにしてください。
  • 継手本体に、引張り、ねじり、曲げ等の負荷がかからないようにしてください。(継手本体の破損の原因となります。)
  • ウォータハンマー(衝撃流)等を加えないでください。
  • 取り外しの際は、安全の為必ず流体(水、油、空気)を止めてから行ってください。

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラスチック成型金型の温調水管として
    評価 3.0満足度:3.02019/07/03
    プラスチック成型金型の温調水管継ぎ手として使用。
    数年使用していますが、特に漏れ等もなく耐久性も問題ないです。こちらの商品は10個パックでの販売のみの様ですので、今後バラでの購入が出来る様になるとうれしいです。まとめて10個必要となる事はなく、いずれ使うものですが在庫となってしまいますので…。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型配管用
    評価 5.0満足度:5.02023/04/26
    新設の金型冷却用配管に継手として使用しています。これまでにも使用経験があり、使いやすくて良いものとの認識です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

      【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

      【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

        【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

        【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

          【パック商品】SPカップリング -ステンレス-ソケット- ~耐熱180℃~

          【パック商品】SPカップリング -ステンレス-ソケット- ~耐熱180℃~

            【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

            【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

              【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

              【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

                【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

                【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

                  【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

                  【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

                    金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                    金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                      冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                      冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

                        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

                          【パック商品】モールドハイカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                          【パック商品】モールドハイカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,860円 2,210円 23,580円 1,280円 38,390円 1,530円 8,700円 3,550円 2,060円 13,660円 24,350円 16,460円 12,240円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目  
                            商品 継手 ソケット・プラグ ソケット ソケット・プラグ ソケット ソケット・プラグ 継手 プラグ プラグ - - プラグ ソケット
                            材質 ステンレス ポリブチレンテレフタレート樹脂 黄銅 黄銅+ニッケルメッキ ステンレス 黄銅+ニッケルメッキ ステンレス 黄銅 黄銅 - - ステンレス 黄銅
                            耐熱 180℃ 60℃ 180℃ 60℃ 180℃ 60℃ 180℃ 180℃ 180℃ - - 180℃ 180℃
                            形状 L字 L字 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート
                            スパナ取付部有無 - -

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。