(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-【10個入り】

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,700円 ~ 15,250円
税込価格
9,570円 ~ 16,775円

【特徴】・チューブの着脱がワンタッチで行えます。【注意事項】・水・油共に使用で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 水、お湯の飛び出しによる負傷や火傷防止のため、継手本体を取外すときには、チューブの圧力がゼロになっていること及び水の 温度が30℃程度以下に下がっていることを確認してからにしてください。
  • 継手本体に、引張り、ねじり、曲げ等の負荷がかからないようにしてください。(継手本体の破損の原因となります。)
  • ウォータハンマー(衝撃流)等を加えないでください。
  • 取り外しの際は、安全の為必ず流体(水、油、空気)を止めてから行ってください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像
[ ! ] チューブは温水用チューブ(M-SFTこちら)をご使用下さい。

型番リスト

型番
テーパオネジR(PT)
適用チューブ外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
6
10

1パック

10個入り

8,700( 9,570円 )

3日目

1/8
8
10

1パック

10個入り

10,780( 11,858円 )

3日目

1/4
8
10

1パック

10個入り

10,780( 11,858円 )

3日目

1/4
10
10

1パック

10個入り

15,250( 16,775円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<10PACK-NASC>
【特徴】
・チューブの着脱がワンタッチで行えます。


【注意事項】
・水・油共に使用できます。
・水温180℃以下でご使用ください。
・温水用チューブはこちら


(i)ご注意

  • 水、お湯の飛び出しによる負傷や火傷防止のため、継手本体を取外すときには、チューブの圧力がゼロになっていること及び水の 温度が30℃程度以下に下がっていることを確認してからにしてください。
  • 継手本体に、引張り、ねじり、曲げ等の負荷がかからないようにしてください。(継手本体の破損の原因となります。)
  • ウォータハンマー(衝撃流)等を加えないでください。
  • 取り外しの際は、安全の為必ず流体(水、油、空気)を止めてから行ってください。

規格・納期

規格表

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像
適用チューブチューブ挿入穴部dLa袋ナット金属本体型式
外径×内径穴径P深さCFB1(対辺)ℓ1B2(対辺)R(PT)TypeNo.
6×4673.42621.512.5129121/810PACK-NASC(ステンレス)6-01
8×687.55.42823.514149141/88-01
8×687.55.43024.5141411141/48-02
10×7.51086.93226.515.51711171/410-02

納期

概要・仕様

仕様・概要

■特徴
・水・油共に使用できます。
・水温180℃以下でご使用下さい。
※注意事項
・水、お湯の飛び出しによる負傷や火傷防止のため、継手本体を取外すときには、チューブの圧力がゼロになっていること及び水の温度が30℃程度以下に下がっていることを確認してからにしてください。
・継手本体に、引張り、ねじり、曲げ等の負荷がかからないようにしてください。(継手本体の破損の原因となります。)
・ウォータハンマー(衝撃流)等を加えないでください。
・取り外しの際は、安全の為必ず流体(水、油、空気)を止めてから行ってください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

      【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

      【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-ソケット- ~耐熱180℃~

        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-ソケット- ~耐熱180℃~

          【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

          【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

            【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

            【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

              冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

              冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

                【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

                  【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

                  【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

                    【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

                    【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

                      金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                      金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

                        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

                          【パック商品】モールドハイカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                          【パック商品】モールドハイカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,700円 1,280円 1,530円 38,390円 23,580円 3,550円 24,350円 2,210円 13,860円 2,060円 13,660円 16,460円 12,240円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目  
                            商品 継手 ソケット・プラグ ソケット・プラグ ソケット ソケット プラグ - ソケット・プラグ 継手 プラグ - プラグ ソケット
                            材質 ステンレス 黄銅+ニッケルメッキ 黄銅+ニッケルメッキ ステンレス 黄銅 黄銅 - ポリブチレンテレフタレート樹脂 ステンレス 黄銅 - ステンレス 黄銅
                            耐熱 180℃ 60℃ 60℃ 180℃ 180℃ 180℃ - 60℃ 180℃ 180℃ - 180℃ 180℃
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - L字 L字 ストレート - ストレート ストレート
                            スパナ取付部有無 - -

                            【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型の保全部品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/13
                            当社で使用している金型の保全部品・予備品として使用しています。当社では、金型に元々付いていた部品ということもありますが、社内規則で金型の高温部に使用する部品の仕様が決められています。仕様にあったこの商品をミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の金型に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/17
                            顧客から依頼された、製品の金型の冷却系に使用しています。最近は、金型に継手を組込んで納品を希望する、顧客が多いのでこの商品(パック商品)を使っています。たくさん使うので、クーポンを使って、まとめて注文しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用ソケット・プラグ・継手(パック品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました