(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10PACK-ASOC8-02
【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC【10~30個入り】 ワンタッチツギテ(ASOC)

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC 10PACK-ASOC8-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,040円
税込単価
2,244円

【特徴】・チューブの着脱がワンタッチで行えます。【注意事項】・水温60℃以下で...

詳細情報を確認する

10PACK-ASOC8-02 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
テーパオネジR(PT)
適用チューブ外径(mm)
販売単位(PACK)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10PACK-ASOC8-02

1/4
8
10

1パック

10個入り

2,040( 2,244円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<10PACK-ASOC>
【特徴】
・チューブの着脱がワンタッチで行えます。


【注意事項】
・水温60℃以下でご使用ください。
・常圧300kPa(3kgf/cm)以下でご使用ください。
・サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa)以下に抑えてご使用ください。
・ご利用の際には、必ずインサートスリーブと合わせてご使用ください。
・温水用チューブはこちら


規格・納期

規格表

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-:関連画像
適用チューブチューブ挿入穴部D六角対辺
B
Laℓ1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
4×2.54169.82.520.516.581/810PACK-ASOC
30PACK-ASOC
4-01
6×4617.511.84231981/86-01
8×6819145282481/88-01
8×68191462721.5111/48-02
10×7.51021.517.5628.523111/410-02
10×7.51021.517.5828.522.5123/810-03
12×9122319.5829.523.5123/812-03

納期

概要・仕様

仕様・概要

■特徴
・水温60℃以下でご使用ください。
※注意事項
・常圧300kPa(3kgf/cm)以下でご使用ください。
・サージ圧力(衝撃流等により瞬間的に掛かかる圧力)を最高圧力(300kPa)以下に抑えてご使用ください。
・ご利用の際には、必ずインサートスリーブと合わせてご使用ください。

10PACK-ASOC8-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOCの型番10PACK-ASOC8-02のページです。
型番10PACK-ASOC8-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

      【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

      【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

        【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

        【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

          【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

          【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

            冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

            冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

              【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

              【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

                【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

                【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

                  金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                  金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                    【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

                    【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

                      【パック商品】モールドカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                      【パック商品】モールドカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

                        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

                          【パック商品】SPカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                          【パック商品】SPカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,530円 1,280円 2,210円 8,700円 13,860円 24,350円 3,550円 2,060円 13,660円 23,580円 9,770円 16,460円 8,620円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品 ソケット・プラグ ソケット・プラグ ソケット・プラグ 継手 継手 - プラグ プラグ - ソケット ソケット プラグ プラグ
                            材質 黄銅+ニッケルメッキ 黄銅+ニッケルメッキ ポリブチレンテレフタレート樹脂 ステンレス ステンレス - 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅
                            耐熱 60℃ 60℃ 60℃ 180℃ 180℃ - 180℃ 180℃ - 180℃ 180℃ 180℃ 180℃
                            形状 ストレート ストレート L字 ストレート L字 - ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            スパナ取付部有無 - -

                            【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型部品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/13
                            金型部品問題なく使用しています。
                            他社のものを使っていましたが、
                            ホース部が外れることがあり、
                            こちらの商品はそういうこともないので、
                            10個のパックはお買い得で、また利用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10PACK-ASOC4-01
                            10PACK-ASOC6-01
                            10PACK-ASOC8-01
                            30PACK-ASOC10-02
                            30PACK-ASOC10-03
                            30PACK-ASOC12-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テーパオネジR(PT) 適用チューブ外径
                            (mm)
                            販売単位
                            (PACK)

                            1,530円

                            ( 1,683円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1/8410

                            1,700円

                            ( 1,870円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1/8610

                            1,870円

                            ( 2,057円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1/8810

                            5,880円

                            ( 6,468円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1/41030

                            6,300円

                            ( 6,930円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            3日目

                            3/81030

                            7,980円

                            ( 8,778円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            3日目

                            3/81230

                            プラ型用ソケット・プラグ・継手(パック品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました