(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC【10~30個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,280円 ~ 6,510円
税込価格
1,408円 ~ 7,161円
通常出荷日
3日目
<10PACK-ASC>
【特徴】
・チューブの着脱がワンタッチで行えます。


【注意事項】
・水温60℃以下でご使用ください。
・常圧300kPa(3kgf/cm)以下でご使用ください。
・サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa)以下に抑えてご使用ください。
・ご利用の際には、必ずインサートスリーブと合わせてご使用ください。
・温水用チューブはこちら


【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASCのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型部品
    評価 5.0満足度:5.02023/07/27
    金型の水穴に取り付けました。破損の交換でしたが発送も早くて良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型周辺機器
    評価 5.0満足度:5.02020/10/30
    安価で良かったです。普通に使えましたので性能に問題はありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASC

    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

    【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASOC

      【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

      【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/ストレート継手-

        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-ソケット- ~耐熱180℃~

        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-ソケット- ~耐熱180℃~

          【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

          【パック商品】SPカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~

            【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

            【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手ASPL

              【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

              【パック商品】モールドカップリング -プラグ-HKPM

                【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

                【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(180℃シリーズ)/L形継手-

                  【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

                  【パック商品】モールドカップリング -プラグ-MKPM

                    冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                    冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                      金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                      金型カプラ -プラグ-(六角穴付タイプ/50本・100本入り)

                        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

                        【パック商品】SPカップリング -ステンレス-プラグ- ~耐熱180℃~

                          【パック商品】モールドハイカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                          【パック商品】モールドハイカップリング -ソケット- ~耐熱180℃~

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,280円 1,530円 8,700円 38,390円 23,580円 2,210円 3,550円 13,860円 2,060円 24,350円 13,660円 16,460円 12,240円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目  
                            商品 ソケット・プラグ ソケット・プラグ 継手 ソケット ソケット ソケット・プラグ プラグ 継手 プラグ - - プラグ ソケット
                            材質 黄銅+ニッケルメッキ 黄銅+ニッケルメッキ ステンレス ステンレス 黄銅 ポリブチレンテレフタレート樹脂 黄銅 ステンレス 黄銅 - - ステンレス 黄銅
                            耐熱 60℃ 60℃ 180℃ 180℃ 180℃ 60℃ 180℃ 180℃ 180℃ - - 180℃ 180℃
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート L字 ストレート L字 ストレート - - ストレート ストレート
                            スパナ取付部有無 - -

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。