(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製品シューター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

製品シューター

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【用途】・落下による取出しを行う成形品をコンテナなどに搬送するツールです。・成...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は、展開された状態で納品されますので、組み立ててご使用ください。
  • シューターの配出口寸法より小さい成形品用にお使いください。

型番

M-PSPM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品シューター:関連画像

[ ! ] 本商品は、展開された状態で納品されますので、組み立ててご使用ください。

規格表

製品シューター:関連画像
■数量スライド価格 [ ! ] 1円未満切り捨て)
数 量1~910~1920~29表示数量超えは
価格・出荷日お見積り
値引率基準単価5%10%

納期

仕様・概要

製品シューター:関連画像
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-PSPM

10

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・落下による取出しを行う成形品をコンテナなどに搬送するツールです。
・成形品の落下場所に合わせて、成形機下の空間に設置して使用します。
【特長】
・帯電防止効果のあるポリプロピレンにより、ホコリが付きづらくなっています。
・素材がプラスチックですので、汚れたら水拭きできます。
 汚れがひどい場合は中性洗剤を使用した水拭きができます。

(i)ご注意

  • 本商品は、展開された状態で納品されますので、組み立ててご使用ください。
  • シューターの配出口寸法より小さい成形品用にお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

製品シューターの型番M-PSPMのページです。
型番M-PSPMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

製品シューター

製品シューター

    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPER-R

    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPER-R

      サーマル用単体取り付けユニット

      サーマル用単体取り付けユニット

        超硬ショルダー2段パンチ ノーマル・TiCN処理

        超硬ショルダー2段パンチ ノーマル・TiCN処理

          アークスポットノズル

          アークスポットノズル

            スプロケットアイドラーB型 SPBW

            スプロケットアイドラーB型 SPBW

              材料送りユニット

              材料送りユニット

                メーカー ミスミ 住友電工ハードメタル 三菱電機 ミスミ パナソニック溶接システム 小西製作所 ミスミ
                通常価格 1,800円 838円 1,010円 - 8,563円 6,404円 1,970円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                製品シューターのレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                成形機製品落下シューター
                評価 3.0満足度:3.02018/12/05
                80t 以下クラスの成形機で、小物の多数個取り成形に使用。
                成形機付属のシューターでは製品が散らかるが、これを使うとそれが少なくなります。
                価格も比較的安いので、消耗品感覚で使うといいでしょう。

                もっと読む 閉じる

                11が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                コンベアシュート
                評価 5.0満足度:5.02023/01/31
                コンベアの後のシュートを製作いらいが有り利用しました。
                いつもはその都度設計していましたが
                このシューターを利用すれば簡単に製作できて助かります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                製品シューター
                評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                この商品は社内でシューターとして使用しています。この商品自体が自社のシューターとして使えるものでしたので、購入しました。組み立てや取り付けといった作業についても問題なくできましたし、自社の規格にもあっていますので、良い感じで使えています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                成形機
                評価 5.0満足度:5.02022/11/30
                成形機シューターに使用しております。
                以前購入したものが、ダメになったので、再度購入しました。 4年くらい持ちましたので、コスパとしても良いかと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                製品のシューター、キャビ分け
                評価 5.0満足度:5.02022/08/09
                自重落下製品を、成形機横に取れるようにするシューターです。取出し機で取った多数個取りの製品を、落下側でキャビ分けする時にも使用できます。プラスチック製なので、軽く、汎用性が高いです。様々な場面で重宝するおすすめグッズです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                射出成形用製品シューターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                射出成形用標準部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました