(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄剤(ガスヤニ除去剤)【12個入り】

通常単価(税別)
31,000円
税込単価
34,100円

【用途】 ・金型やエジェクターピン等の金型用部品や、加熱筒(シリンダー)に付...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    洗浄剤
  • 容量:
    420ml
  • 使用温度範囲:
    0~

(i)ご注意

  • 可燃性の製品ですので火気の近くで使用しないでください。 また火気使用の室内での大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 入れ子の隙間などに成分が残ることがありますのでご使用後は脱脂洗浄剤などで拭き取ってください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

型番

12PACK-DPRZR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:12PACK-DPRZR

使用方法

  1. 1.金型メンテ時は金型に直接スプレーした後、ウエス等で汚れを拭き取ってください。
  2. 2.成形作業中に使用する場合には、必ずウェスにスプレーして金型表面を拭き取ってください。
  3. 3.リンダー清掃の際にはシリンダーブラシなどに巻き付けたウエスに吹き付けご使用ください。
  4. 4.同サイズのシリンダーブラシにウエスを巻きつけると加熱筒への挿入がきつくなるので、1サイズ小さい外径のシリンダーブラシをお使い頂くのがお薦めです。
  5. 5.成分が残りますのでご使用後は必ず脱脂洗浄剤などで拭き取ってください。

使用例

ガスヤニ除去剤使用前の金型部品の状態

洗浄前の金型パーツ

樹脂やガス汚れが残っています。
※撮影型番:12PACK-DPRZR

ガスヤニ除去剤使用中の様子

洗浄途中の金型パーツ

スプレーしたウエスで拭き取るだけで
汚れがしっかりと落ちているのが分かります。
※撮影型番:12PACK-DPRZR

ガスヤニ除去剤使用後の状態
洗浄後の金型パーツ

樹脂のガスヤニ汚れがしっかりと落とせました。
※撮影型番:12PACK-DPRZR

製品仕様

成分スペック
物質名構成比 (%)
ジメチルエーテル30~40%
ベンジルアルコール20~30%
LPG10~20%
酢酸アミル(酢酸ペンチル)10~20%
2−エチルへキサノール10~20%
シクロヘキサノン5~10%

日本国内のみの販売となります。

規格表

タイプ液色使用
温度範囲
主成分容量/本型 式
スプレー無色常温〜80℃第二石油類
DME・LPG混合
420ml12PACK-DPRZR
 
1パック12本入

この商品はパック単位での販売になります。

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

外観

商品イメージ(正面)

ガスヤニ除去剤(デポライザー)外観写真(正面)

内容量は420mℓとなっております。
※撮影型番:12PACK-DPRZR

商品イメージ(背面)

ガスヤニ除去剤(デポライザー)外観写真(背面)

ご使用の際は必ず背面の注意書きを読んでからご使用ください。
※撮影型番:12PACK-DPRZR

選定サポート情報

成形現場の金型メンテナンス8項目

「成形現場の金型メンテナンス」に関する基礎知識についてまとめています。ぜひご覧ください。

金型のメンテナンスを含め成形現場で役立つ消耗品情報もこちらにまとめています。ぜひお役立てください。
 

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12PACK-DPRZR

1パック

12個入り

31,000( 34,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型やエジェクターピン等の金型用部品や、加熱筒(シリンダー)に付着したあらゆる樹脂のガスヤニを溶解させる洗浄剤です。
・金型や加熱筒(シリンダー)のオーバーホールの際にご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・スーパーエンプラ等のしつこい汚れを簡単に除去できます。
・これまでウエス等では取り切れなかった汚れの除去が短時間でできます。
・エジェクターピンなど数の多い部品の汚れ落としが楽になるので作業の手間を削減できます。
・無駄に強い力をかけずに済むので金型などを傷つけたり部品を破損するリスクを減らせます。
【使用対象】
・金型や加熱筒などのメンテ作業者向けです。
・メンテ作業に慣れていない初心者の方にも最適です。

(i)ご注意

  • 可燃性の製品ですので火気の近くで使用しないでください。 また火気使用の室内での大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 入れ子の隙間などに成分が残ることがありますのでご使用後は脱脂洗浄剤などで拭き取ってください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤(ガスヤニ除去剤)の型番12PACK-DPRZRのページです。
型番12PACK-DPRZRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

    洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

    洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

      洗浄剤(イーオクリーナー)

      洗浄剤(イーオクリーナー)

        洗浄剤(ザ・ワールド)

        洗浄剤(ザ・ワールド)

          スタティックガード(帯電防止スプレー)

          スタティックガード(帯電防止スプレー)

            スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)

            スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)

              ポリエチレンノズルオーバーキャップ

              ポリエチレンノズルオーバーキャップ

                エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

                エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

                  トラスコ中山 静電気防止スプレー

                  トラスコ中山 静電気防止スプレー

                    ケミカルスプレー TFEルブ

                    ケミカルスプレー TFEルブ

                      離型剤(セパラック PF-0A)

                      離型剤(セパラック PF-0A)

                        スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                        スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                          デポライザーA

                          デポライザーA

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エンジニア 日本緑十字社 エーゼット エーゼット トラスコ中山 アズワン ミスミ スリーボンド 山一化学
                            通常価格 31,000円 15,100円 12,300円 16,300円 1,785円 2,149円 210円 2,021円 917円 2,881円 20,600円 2,084円 13,301円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   15日目   3日目   6日目   3日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - - - - - - - - スプレー
                            用途 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 - - - - - - - - -
                            容量 420ml (1本あたり)490ml 420ml (1本あたり)420ml - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 0~ 常温~40 0~ 常温~110 - - - - - - - - -

                            洗浄剤(ガスヤニ除去剤)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            射出成形金型のガス除去
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            価格は結構高いが、ガス除去の洗浄効果はかなり良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            14が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガス・やけ対策に!
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/18
                            頻繁にOHができない状況で一時的に使用していますが問題ありません。
                            使用後、捨て打ちをして汚れがないことを確認(手加減によりますが)。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            10が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型清掃
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/15
                            金型に蓄積したガスヤニ汚れを溶融し簡単に除去できました。清掃剤のみでは力強くこすっても落ちない汚れが、このデポライザーを使用すると溶けて浮いてきます。使用後の成分残りがあるので、洗浄剤で拭き取りがおすすめです。直接金型に吹き付けると、隙間に入り込み、しばらく汚れと一緒に製品部に出てきます。成形中は、ウエスに吹いて使用がおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 金型に直接塗布しても大丈夫ですか?
                            A
                            大丈夫ですが成分が残ることがございます。成形中の金型の合わせ部、エジェクターピンやスライド部などにご使用になる場合にはウエスに吹きつけてご使用いただくのがお薦めです。

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました