(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆剤(ガードマン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆剤(ガードマン)【12個入り】

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【用途】・金型の長期保管や輸送時の防錆にご使用ください。 【使用効果/メリット...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 用途:
    防錆剤
  • 液色:
    無色
  • 使用温度範囲:
    常温~50℃
  • 主成分:
    第一石油類 LPG
  • 商品名:
    ガードマン

(i)ご注意

  • 軟化点がが50℃のため作業終了直後などの金型が熱いときの吹きつけは避けてください。。
  • 強酸及び強アルカリの存在する場合には使用しないでください。液が分解し悪影響を与えます。

型番

12PACK-GRDMN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

使用方法

  1. 1.塗布したい金型や打ち抜き刃などの表面についた汚れやゴミを拭き取って下さい。
  2. 2.特に難燃性樹脂や腐食性ガスを発生する樹脂用の金型の場合、ガスヤニ取り剤などでしっかりと汚れを落としてください。
  3. 3.15~20㎝程度の距離から塗布してください。
  4. 4.塗布する際には手を動かしながら対象物全体にまんべんなく塗布してください。
  5. 5.塗布後、シュリンクラップなどで密閉すると効果が長持ちします。

使用例

ガードマン塗布前の金型

ガードマン使用実例写真①

塗布したい金型の表面に付いたゴミなどは予めブラシ等で払ってください。
※撮影型番:12PACK-GRDMN

ガードマン塗布最中のイメージ

ガードマン使用事例写真②

防錆したい箇所にまんべんなくスプレーしてください。
※撮影型番:12PACK-GRDMN

ガードマン塗布直後の金型

ガードマン使用事例写真③

ノンウェットタイプのため液垂れの心配がありません。
※撮影型番:12PACK-GRDMN

製品仕様

成分スペック
物質名構成比 (%)
LPG70~80%
シクロヘキサン10~20%
イソプロピルアルコール1~5%
アセトン1~5%
パラフィンオイル0~1%
ジシクロヘキシルアミン0~1%
ポリビニールエーテル0~1%
防錆添加剤0~1%

日本国内のみの販売となります。

規格表

タイプ液色使用
温度範囲
主成分容量/本型 式
スプレー無色常温~80℃第一石油類
LPG
480ml12PACK-GRDMN
 
1パック12本入

この商品はパック単位での販売になります。

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

外観

商品イメージ(正面)

ガードマン外観写真(正面)

内容量は480mℓとなっております。
※撮影型番:12PACK-GRDMN

商品イメージ(背面)

ガードマン外観写真(背面)

ご使用の際は必ず背面の注意書きを読んでからご使用ください。
※撮影型番:12PACK-GRDMN

選定サポート情報

成形現場の金型メンテナンス8項目

「成形現場の金型メンテナンス」に関する基礎知識についてまとめています。ぜひご覧ください。

金型のメンテナンスを含め成形現場で役立つ消耗品情報もこちらにまとめています。ぜひお役立てください。
 

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12PACK-GRDMN

1パック

12個入り

13,500( 14,850円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型の長期保管や輸送時の防錆にご使用ください。
【使用効果/メリット】
・ノンウェットタイプのため液垂れの心配がありません。
・成形開始時の捨て打ちが少なくなるので樹脂を節約できます。
・除去性が良好なため、成形途中でのニジミ出し等の汚れが少なく拭き取り作業等が解消されます。
・無色のため透明成形品に最適です。
・金型組立時の防錆剤にも最適です。
【使用対象】
・金型の補修や保管に携わっている方向けです。
・成形現場の作業者向けです。

(i)ご注意

  • 軟化点がが50℃のため作業終了直後などの金型が熱いときの吹きつけは避けてください。。
  • 強酸及び強アルカリの存在する場合には使用しないでください。液が分解し悪影響を与えます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆剤(ガードマン)の型番12PACK-GRDMNのページです。
型番12PACK-GRDMNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆剤(ガードマン)

防錆剤(ガードマン)

    ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

    ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

      金型防錆剤

      金型防錆剤

        防錆剤(エバポラスト)

        防錆剤(エバポラスト)

          ボルト緩め剤(ラストブリザード)

          ボルト緩め剤(ラストブリザード)

            防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

            防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

              防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

              防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

                クランピングスクリュー ボールタイプ

                クランピングスクリュー ボールタイプ

                  クランピングボルト ボールタイプ

                  クランピングボルト ボールタイプ

                    ボールキャリア GORO

                    ボールキャリア GORO

                      ボールキャリア GORON

                      ボールキャリア GORON

                        パンチガイドブシュ ロングタイプ -ツバ付タイプ-

                        パンチガイドブシュ ロングタイプ -ツバ付タイプ-

                          ストロークエンドブロック-角形焼入タイプ-

                          ストロークエンドブロック-角形焼入タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,500円 18,000円 18,600円 11,100円 18,300円 12,500円 16,600円 170円 160円 3,350円 470円 - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            用途 防錆剤 - 防錆剤 防錆剤 - 防錆剤 防錆剤 - - - - - -
                            液色 無色 - - 無色 - 無色 無色 - - - - - -
                            使用温度範囲 常温~50℃ - 常温~130℃ - - 常温~100℃ 常温~130℃ - - - - - -
                            主成分 第一石油類 LPG - 第一石油類 LPG - - 第一石油類 LPG 第一石油類 LPG - - - - - -
                            商品名 ガードマン - 金型防錆剤 - - サプリミスト バリアガードPARTⅡ - - - - - -

                            防錆剤(ガードマン)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            金型のサビ止めに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/08
                            社内でプラスチック成型の金型のサビ止めとして使用しています。以前から継続してこの商品を購入していますが、選定にあたっては無色なので成形品に色が移らない点や金型の使用開始後の早い段階で防錆剤の油分が無くなる点で選んでいます。防錆剤の効果も不満はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/18
                            この商品は自社で使用している金型のために防錆剤として使用しているものです。機能的には問題なく良いものだと思います。スプレー式ですし、金型の清掃後に吹き付けるだけですので、誰にでも使えて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型防錆
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/11
                            噴射が細かく、表面にサラッと塗布できます。通常使用では、液垂れする感じはありません。スタート捨てショットを削減できます。
                            塗布する金型の温度が50℃以下なので、成形終了直後の使用は注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました