(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸着金具・継手取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸着金具・継手取付タイプ

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
950円 ~ 1,280円
税込価格
1,045円 ~ 1,408円

【用途】・吸着搬送用アクセサリ・先端に適用吸着パッド:M-APH/M-APBH...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吸着パッドに吸着金具がしっかり埋め込まれていることをご確認の上、ご使用ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外形図

M-VFILM外形図M-VFIL外形図

材質表

部品材質表面処理
本体A6063白アルマイト
スプリングSWP-A四三酸化鉄皮膜
ナットSWRCH10R三価クロムメッキ
継手C3604Bニッケルメッキ

規格表

型 式ストロークSLL1スプリング適用パッド
TypeNo.ばね定数(N/mm)最大荷重(N)
M-VFILM
(ミニ)
5538.5190.54.25M-APH4~14
M-APBH6M・8M
101044.5250.254.15
202056.5370.174.51
M-VFIL5546200.272.46M-APH15~40
M-APBH6~40
101053270.162.74
202065390.113.00

スプリング:荷重{kgf}=荷重N×0.101972

価格は型番リストまたは型番確定の上、右上部の「価格を確認」からご確認ください。
スライド価格は型番確定の上、右上部の「価格を確認」からご確認ください。

使用例

吸着金具・継手取付タイプ:関連画像

外観

外観イメージ1

外観イメージ1

外観イメージ2

外観イメージ2

外観イメージ3

外観イメージ3

撮影型番:M-VFIL20

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

実物チェック動画:M-VFIL20

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着金具ストローク ST(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
ノーマル

1個

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
ノーマル

1個

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
ノーマル

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
ミニ

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
ミニ

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
ミニ

1個

1,240( 1,364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・吸着搬送用アクセサリ
・先端に適用吸着パッド:M-APH/M-APBHを取りつけてご使用ください
・ワークの高さ補正や吸着時のバッファとして機能します
【使用効果/メリット】
・軽量コンパクトなデザインで限られたスペースにも設置可能です
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・取り出し搬送現場、吸着搬送現場

(i)ご注意

  • 吸着パッドに吸着金具がしっかり埋め込まれていることをご確認の上、ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着金具・継手取付タイプ

吸着金具・継手取付タイプ

    吸着金具・ワンタッチ継手タイプ

    吸着金具・ワンタッチ継手タイプ

      バッファ式吸着金具

      バッファ式吸着金具

        吸着金具用止めネジ

        吸着金具用止めネジ

          止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)

          止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)

            吸着金具-円柱取付タイプ-

            吸着金具-円柱取付タイプ-

              吸着金具-ネジ取付タイプ-

              吸着金具-ネジ取付タイプ-

                吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                  小径用止めネジ VC-TNS2.5

                  小径用止めネジ VC-TNS2.5

                    吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

                    吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

                      隔壁ジョイント

                      隔壁ジョイント

                        バッファ式角度調整吸着金具 ネジ取付タイプ(ジマテック製)

                        バッファ式角度調整吸着金具 ネジ取付タイプ(ジマテック製)

                          バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

                          バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ GIMATIC GIMATIC
                            通常価格 950円 650円 2,680円 300円 2,000円 750円 700円 1,100円 620円 2,100円 1,440円 5,680円 5,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            分類 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具

                            吸着金具・継手取付タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            ワーク自動取り出し用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/12
                            耐久性が高く10万回以上繰り返し使用していますが
                            問題なく使えています。時々掃除は必要ですが

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/18
                            この商品は自社の金型工程で使用しているものになります。ワークの取り出し及び搬送用に使用しているものですが、これといった不具合等は発生していません。これまでも同じものを使用していますし、今回は不足分を補足しただけですので、特に問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/29
                            樹脂成型品のチャックとして使用。
                            当日出荷可能でよいと思う。
                            数が少ない場合送料無料なのでこちらで買います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました