(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

かじり防止効果の高い固体潤滑剤を配合した、初期なじみ用途モリブデングリスです。

詳細情報を確認する

型番

M-GSMOS500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-GSMOS

成分スペック
物質名 構成比(%・PPM)
精製鉱物油 90%
酸化安定剤 5%
二硫化モリブデン 5%

規格表

潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-:関連画像

タイプ 液色 特長 使用温度
範囲(℃)
潤滑主成分
グリス 黒灰色 かじり防止効果の高い固体潤滑剤を配合したグリスです。組み立て時に各部品の当たりを取る際にご使用ください。
スライド部に適度の潤滑性をあたえ、かじりを生じやすい箇所にはモリブデンの潤滑被膜を形成しますので異常摩耗を防止できます。
-10~180 精製鉱物油
二硫化モリブデン

 

型 式
Type 容量(g)
M-GSMOS 500

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-:関連画像

仕様・概要

■仕様   密着性に優れ、少量塗布でも潤滑性に優れたグリスをベースに固体潤滑剤の二硫化モリブデンを配合した初期なじみ用のグリスです。
金型組み立て時に各部品の当たりを取る際にご使用ください。
   
     
■使用方法 ●塗布面の油、汚れを洗浄剤で落とし、本製品をハケ、ヘラで部品に均一に塗ります。
●部品を組み合わせ、10回ほどスライドさせ相手側の当たりを見ます。
●均一の当たりであれば相手側にも同量塗布して運転できます。部分的な当たりや擦れがあれば、多めに塗布してください。
■使用上の注意 ●使用温度を超えてのご使用はかじりや異常摩耗を起こします。使用温度範囲内でご使用ください。
●本製品は初期なじみ取りに最適ですが、当たりの付いた部品に継続使用すると黒い粉(モリブデン粉)が発生しやすくなります。
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-GSMOS500

10

1個

4,400( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

かじり防止効果の高い固体潤滑剤を配合した、初期なじみ用途モリブデングリスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-の型番M-GSMOS500のページです。
型番M-GSMOS500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-

潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-

    潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-

    潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-

      潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-

      潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-

        潤滑剤 -Oリング専用グリス-

        潤滑剤 -Oリング専用グリス-

          潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-

          潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-

            “エメリー研削材”

            “エメリー研削材”

              OPP粘着テープ No.6020

              OPP粘着テープ No.6020

                スクリュートップキーパー500浅型 B-2271KN109*79mm

                スクリュートップキーパー500浅型 B-2271KN109*79mm

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 古藤工業 コクゴ
                  通常価格 4,400円 6,600円 8,800円 1,100円 11,000円 4,471円 1,423円 401円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                  商品タイプ グリス グリス グリス グリス グリス - - -
                  容量 500g 500g 500g 50g 50g - - -
                  用途 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 - - -

                  潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  プラ型用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  プラ型用部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました