(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

使用温度範囲が-20~200℃のスライドコア専用かじり止めグリス(高温用)です...

詳細情報を確認する

型番

M-HGSSC-H500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-HGSSC-H

成分スペック
物質名 構成比(%・PPM)
精製鉱物油 91%
酸化安定剤 4%
極圧添加剤 5%

規格表

潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-:関連画像

タイプ 液色 特長 使用温度
範囲(℃)
潤滑主成分
グリス 黄白色 成形品に近い高温下の部品潤滑に適したグリスです。オイル流出がほとんどなく成形品を汚しません。
高温下での部品のかじり、摩耗を最小限に抑えます。
-20~200 精製鉱物油
極圧添加剤

 

型 式
Type 容量(g)
M-HGSSC-H 500

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-:関連画像

仕様・概要

■仕様   かじりの発生が見込まれるスライド箇所に使用する耐熱潤滑グリスです。
スライドコア専用かじり止めグリス:HGSSCよりも熱安定性に優れ、油が流出しませんので、製品に近い高温になるスライド部品の潤滑に使用できます。
高温200℃に耐え、高荷重でも焼き付かない特殊極圧添加剤を使用しています。
   
     
■使用方法 ●本製品の塗布前に、塗布面の潤滑油、グリス類を洗浄剤で完全に除去してください。
●洗浄剤が十分乾燥してから本製品をハケ・ヘラで塗ります。
●余分なグリスは洗浄剤を含ませたウエス・不織布で良く拭き取ってからご使用ください。
■使用上の注意 ●‌他の油と混じるとまれに炭化物を生じることがありますので、その際は洗浄を繰り返し完全に油を除去した上で本製品のみをご使用ください。
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-HGSSC-H500

10

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使用温度範囲が-20~200℃のスライドコア専用かじり止めグリス(高温用)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-の型番M-HGSSC-H500のページです。
型番M-HGSSC-H500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-

潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-

    潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-

    潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-

      潤滑剤 -Oリング専用グリス-

      潤滑剤 -Oリング専用グリス-

        潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-

        潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-

          潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-

          潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-

            リールパーティションスタンド

            リールパーティションスタンド

              ノンストップチャックホルダ

              ノンストップチャックホルダ

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                  リューターフットコントローラー

                  リューターフットコントローラー

                    ミニチュアクランプレバー

                    ミニチュアクランプレバー

                      バイオロジカルインキュベーター

                      バイオロジカルインキュベーター

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 杉田エース 日研工作所 WEIZHENG 日本精密機械工作 ミスミ アズワン
                        通常価格 6,600円 8,800円 1,100円 11,000円 4,400円 17,340円 19,732円 4,931円 16,400円 749円 86,701円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ グリス グリス グリス グリス グリス - - - - - -
                        容量 500g 500g 50g 50g 500g - - - - - -
                        用途 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 - - - - - -

                        潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-のレビュー

                        評価 3.8 平均満足度:3.8 6件のレビュー

                        高評価レビュー

                        金型の摺動部に使用しています
                        評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                        当社で使っている金型のスライドピン、ガイドピンなどの摺動部全般に使用しています。以前はモリブデン入りのグリスを使用していましたが、見た目が悪いのと固くなるので、この商品に切り替えました。製品に近い摺動部は、別のグリスを使用しています。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        プラ型の潤滑
                        評価 4.0満足度:4.02018/05/30
                        熱硬化性金型の潤滑に使用しております。
                        製品に油が残りにくいので重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        金型の摺動部に使用しています
                        評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                        当社で使っている金型のスライドピン、ガイドピンなどの摺動部全般に使用しています。以前はモリブデン入りのグリスを使用していましたが、見た目が悪いのと固くなるので、この商品に切り替えました。製品に近い摺動部は、別のグリスを使用しています。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        温度
                        評価 4.0満足度:4.02022/08/16
                        ヒ-タ-仕様の金型
                        温度150度ちかくあがる
                        成形などは
                        こちら使用します

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        スライド
                        評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                        スライドは摺動を
                        頻繁にするので
                        かじりが多く
                        よく摩耗します
                        なのでこちらは必要です

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        高温
                        評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                        ヒ-タ-型など
                        高温仕様にこちら使います
                        ふつうのグリスだと
                        すぐにだめになりますね

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        プラ型用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        プラ型用部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました