(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

精密小径エジェクタピン(ハイス鋼)の潤滑目的に開発されたエジェクタピン専用グリ...

詳細情報を確認する

型番

M-GSEPV50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-GSEPV

成分スペック
物質名 構成比(%・PPM)
パ-フルオロポリエ-テル 90%
ポリテトラフルオロエチレン 8%
その他(ふっ素樹脂含む) 2%

規格表

潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-:関連画像

タイプ 液色 特長 使用温度
範囲(℃)
潤滑主成分
グリス 白色 0.001mm程度の精密クリアランスの潤滑に安定した性能を発揮します。
250℃の高温下でも微細なふっ素樹脂を含むことで潤滑性能を維持します。
-30~250 ふっ素樹脂

 

型 式
Type 容量(g)
M-GSEPV 50

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-:関連画像

仕様・概要

■仕様   本製品は精密小径エジェクタピン(ハイス鋼)の潤滑を目的に開発されたグリスです。
0.001mm程度のクリアランスでの潤滑が可能です。
本製品は微細なふっ素樹脂を含むことで微量塗布でも安定した潤滑性能を発揮し、250℃の高温下でもその性能を維持します。
不活性なので成形中にも金属やゴム、プラスチックには影響しません。
   
     
■使用方法 ●使用前の塗布面はガスヤニや古いグリスなどの付着がないよう、きれいに洗浄してください。
●本製品を不織布に少量取り、塗布面へ伸ばすように満遍なく擦り込んでください。
●色が白色から透明になる位に塗り伸ばすのが最適です。
■使用上の注意 ●塗布面の洗浄が不十分だと性能が落ちる可能性があります。
●塗布面にゴミなど付かないようにご注意ください。
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-GSEPV50

10

1個

11,000( 12,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密小径エジェクタピン(ハイス鋼)の潤滑目的に開発されたエジェクタピン専用グリスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-の型番M-GSEPV50のページです。
型番M-GSEPV50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-

潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-

    潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-

    潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-

      潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-

      潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-

        潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-

        潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-

          潤滑剤 -Oリング専用グリス-

          潤滑剤 -Oリング専用グリス-

            リベッティングハンマ

            リベッティングハンマ

              位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

              位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

                プランジャレンチ PPW

                プランジャレンチ PPW

                  プルレンチ 先端熱処理

                  プルレンチ 先端熱処理

                    ストリッパ用プレッシャーピン-PWP-

                    ストリッパ用プレッシャーピン-PWP-

                      位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ -めねじ-

                      位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ -めねじ-

                        パイプスペーサ 貫通タイプ

                        パイプスペーサ 貫通タイプ

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 瓜生製作 ミスミ 鍋屋バイテック マンヨーツール ミスミ ミスミ ミスミ
                          通常価格 11,000円 8,800円 6,600円 4,400円 1,100円 21,853円 - 951円 7,621円 - - 200円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ グリス グリス グリス グリス グリス - - - - - - -
                          容量 50g 500g 500g 500g 50g - - - - - - -
                          用途 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 - - - - - - -

                          潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-のレビュー

                          評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                          摺動面に塗布しています
                          評価 3.0満足度:3.02024/05/23
                          金型のエジェクタピン、摺動面などに以前から塗布しています。特に製品と接する金型にこの商品を使い、他の部分には別のグリスを使い分けています。日々のメンテナンス時に指にとって薄く伸ばして塗っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          金型用
                          評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                          この商品は自社では製品(金型)用及び社内使用の金型の両方のグリスとして使用しています。実際に使用している現場からもお客様からも不都合な点についての話はありませんので、問題なく使えるものと思っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          エジェクタ
                          評価 4.0満足度:4.02020/10/23
                          専用グリスなので
                          スライド専用といろいろ
                          分けて使用してます
                          メンテもおおいので

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          エジェクタピンの潤滑
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                          LDPE製品のエジェクタピン潤滑に使用中、今までM-LGSEPタイプを使用していたが、デポジットによる汚れがエジェクタピン部に溜り、製品に付着しユーザークレームになっていたが、本製品に代えてから汚れが付着しなくなりクレームの対策になった、単価は高いが使用量は非常に少量の塗布量でも問題無くロングライフに使用出来ている。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          プラ型用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          プラ型用部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました