【用途】カートリッジヒータ用金型温度調節コントローラ【特長】本コントローラは、...
型式 | KCHH | KCHD |
入力電圧 | 三相 200/220V(50/60Hz) | 単相 100/200/220V(50/60Hz) |
最大負荷 | - | 単相 100V 2.7kW×2(抵抗負荷) |
三相 200V 10kW(抵抗負荷) | 単相 200V 5kW×2(抵抗負荷) | |
三相 220V 11kW(抵抗負荷) | 単相 220V 6kW×2(抵抗負荷) | |
最大電流 | 30A | |
温度調節 | 電子式デジタル表示(PID制御) | |
センサ | 自在(K・J・R・T・N・S・B) *出荷時はK熱電対用になっております | |
重量 | 約4.5kg | 約7.4kg |
使用環境 | 5℃~40℃(但し結露させないこと) |
KCHH(三相・1CH)
①温度調節器 ②リセットスイッチ ③スタート/ストップスイッチ ④サーキットプロテクター
⑤電源入出力端子(M3.5)⑥信号入出力端子(M5)
[ ! ]熱電対、電源ケーブルは付属しておりません。熱電対の関連商品は>>こちら
[ ! ]2020年5月以降の出荷品より一部外観が変更になりました。
端子台拡大図
KCHD(単相・2CH)
①温度調節器 ②リセットスイッチ ③スタート/ストップスイッチ ④サーキットプロテクター
⑤電源入出力端子(M3.5)⑥信号入出力端子(M5)
[ ! ]熱電対、電源ケーブルは付属しておりません。熱電対の関連商品は>>こちら
[ ! ]2020年5月以降の出荷品より一部外観が変更になりました。
端子台拡大図
長所 | 短所 | |
ON/OFF制御 | 立ち上がり(温度上昇)が早い | 温度制御が難しい (オーバーシュートしやすい) |
PID制御 | 温度制御がしやすい (オーバーシュートを制限できる) | 立ち上がり(温度上昇) までに時間が必要 |
長所 | 短所 | |
オート チューニング | 設定後は環境に合わせた 制御設定値で稼働する | 環境が変わる場合は都度オートチューニングの実行が必要 |
セルフ チューニング | 外乱が発生しても 自動でチューニングを行う | 若干の変化では外乱と認識せず 常に最適の制御設定とは限らない |
ヒーター結線参考資料
Loading...
【用途】
カートリッジヒータ用金型温度調節コントローラ
【特長】
本コントローラは、PID制御方式を採用することでヒータを用いる金型の温度調節の難しさを解消しました。
・ PID(Proportional-比例、Integral-積分、Derivative-微分)制御方式。
・金型温度のバラツキが影響しやすい高精度の成形品、また金型温度管理の厳密な成形品に適しています。
・従来のON・OFF制御方式と違い、金型温度のバラツキを抑えることができます。
・任意の設定温度でアラーム(警報)を動作させる事が出来ます。アラーム動作中はヒーターの出力の停止を行います。