(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースバンド

ホースバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
280円
税込価格
308円

【特長】・安全キャップ付きのためケガの心配がなく安心です。【材質】・本体:SU...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・cm):
    350

Loading...

外形図

ホースバンド:関連画像

型番リスト

型番
適用ホース外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ13-φ20
10

1個

280( 308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ18-φ25
10

1個

280( 308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全キャップ付きのためケガの心配がなく安心です。
【材質】
・本体:SUS430
・安全キャップ:PE
・ボルト:SWCH10K

規格・納期

規格表

ホースバンド:関連画像
適用ホース(mm)最大締付トルク型 式
外径N・cm{kgf・cm}TypeNo.
φ13~20350{35}MHBT1
φ18~252

納期

概要・仕様

仕様・概要

■特長 MHBTは安全キャップ付きですので、ケガの心配がなく安心です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースバンド

ホースバンド

    インサートスリーブ

    インサートスリーブ

      セーフティ オールステンレス SB型

      セーフティ オールステンレス SB型

        ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

        ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

          送排風機 MF202・MF252・MF302

          送排風機 MF202・MF252・MF302

            アトムズカップリング接続用 FXタイプ

            アトムズカップリング接続用 FXタイプ

              オービット ウォームドライブ ホースクリップ オールステンレスタイプ

              オービット ウォームドライブ ホースクリップ オールステンレスタイプ

                オービット ウォームドライブ ホースクリップ

                オービット ウォームドライブ ホースクリップ

                  ASFA-L アスファ・エルW2シリーズ

                  ASFA-L アスファ・エルW2シリーズ

                    カップリング GRタイプ

                    カップリング GRタイプ

                      テープカッター ヘルパーT型

                      テープカッター ヘルパーT型

                        メーカー ミスミ ミスミ トヨックス 積水化学工業 マキタ アトムズ ORBIT アソー MIKALOR アトムズ 積水化学工業
                        通常価格 280円 480円 385円 338円 35,421円 6,758円 232円 118円 120円 7,011円 4,750円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   1日目  
                        最大締付トルク(N・cm) 350 - - - - - - - - - -

                        ホースバンドのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                        エア機器へのホース固定
                        評価 4.0満足度:4.02018/01/13
                        安価で有ると便利です。
                        二つ要望を書きます。
                        一つは、色づけすると使う場所で識別ができ、見やすいと思います。
                        もう一つは、頭のマイナスが結構バカになるので、他に変更するか、
                        頭を大きくするかした方が良いと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        8が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        冷却ホースバンド
                        評価 4.0満足度:4.02019/03/01
                        品質に特には問題ありません。
                        値段相応・・・可も無く不可もなく。

                        もっと読む 閉じる

                        5が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        冷却
                        評価 4.0満足度:4.02022/11/17
                        ホ-ス冷却の場合
                        締め付けにこちら
                        使用します
                        つかいかってはいいですね

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        工場のエアー配管
                        評価 4.0満足度:4.02022/05/26
                        工場エアーの配管に使用しています。
                        特に使用に問題ありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        もれ
                        評価 4.0満足度:4.02021/04/10
                        カプラからの冷却もれが
                        ふせげるので
                        便利です
                        さびて消耗するので
                        交換してます

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        プラ型用ホース周辺部品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        射出成形用標準部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました