【用途】・金型冷却用ワンタッチ継手専用のインサートスリーブです。【特徴】・イン...
型番 |
適用チューブ外径(mm) |
形状 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
フランジ
| 10 | 1パック 10個入り | 480円(
528円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
フランジ
| 10 | 1パック 10個入り | 480円(
528円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
フランジ
| 10 | 1パック 10個入り | 720円(
792円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
フランジ
| 10 | 1パック 10個入り | 960円(
1,056円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
フランジ
| 10 | 1パック 10個入り | 1,150円(
1,265円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【用途】
・金型冷却用ワンタッチ継手専用のインサートスリーブです。
【特徴】
・インサートスリーブは樹脂製の温水用チューブが温水の熱により軟化した場合や
収縮現象(長期使用で樹脂が吸水した場合に発生)を押さえ込む効果があり、チューブの脱落や水漏れトラブルを防止します。
・金型冷却用ワンタッチ継手専用のインサートスリーブです。締付継手にはご使用になれません。
・継手の商品一覧はこちら
【品質向上】
• インサートスリーブの先端部に3ヶ所の凸形状追加により、使用中のスリーブのズレを防止します。
• インサートスリーブの末端部をフランジ形状化により、インサートスリーブとチューブ端が面で接し、より確実に装着可能となります。
![]() | 型式 |
10PACK-WR0425 | |
10PACK-M-WR0425 |
適用チューブ 外径×内径 | D | D1 | L | 型 式 | |
Type | No. | ||||
4×2.5 | 2.5 | 3 | 18 | 10PACK-WR 10PACK-M-WR | 0425 |
6×4 | 4 | 4.5 | 18.5 | 0640 | |
8×6 | 6 | 6.5 | 20 | 0860 | |
10×7.5 | 7.5 | 8 | 22 | 1075 | |
12×9 | 9 | 9.5 | 25 | 1290 |