(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却回路板 -耐熱タイプ-

冷却回路板 -耐熱タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,310円 ~ 3,080円
税込価格
2,541円 ~ 3,388円

耐熱タイプの冷却回路板(耐熱180℃)です。本体の材質は機械構造用炭素鋼+ニッ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

冷却回路板 -耐熱タイプ-
 材質
 本体:S45C+ニッケルメッキ
 Oリング:ふっ素ゴム
付属品 SCB6-20

規格表

Oリング
サイズ
WW1型    式
TypeL
JIS G409575BRJH50
JIS G6012510580
JIS G70145125100
 常圧980kPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。

注文例

冷却回路板 -耐熱タイプ-

出荷日

冷却回路板 -耐熱タイプ-

関連情報

使用例

冷却回路板 -耐熱タイプ-

型番リスト

型番
L寸(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
10

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
10

1個

2,690( 2,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
10

1個

3,080( 3,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱タイプの冷却回路板(耐熱180℃)です。本体の材質は機械構造用炭素鋼+ニッケルメッキです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷却回路板 -耐熱タイプ-

冷却回路板 -耐熱タイプ-

    金型用マニホールド

    金型用マニホールド

      冷却ユニジョイント -耐熱80℃-

      冷却ユニジョイント -耐熱80℃-

        冷却ユニジョイント -耐熱タイプ-

        冷却ユニジョイント -耐熱タイプ-

          蝶番用ナット(HHS・HHKS用)

          蝶番用ナット(HHS・HHKS用)

            溶接治具用シム調整用基準ブロック ストレートタイプ

            溶接治具用シム調整用基準ブロック ストレートタイプ

              四角ナット・ワッシャ-全長指定2穴タイプ-

              四角ナット・ワッシャ-全長指定2穴タイプ-

                ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)

                ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)

                  サイドコッタブロック

                  サイドコッタブロック

                    サイレンサーウレタン

                    サイレンサーウレタン

                      エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 マイクロスイッチ

                      エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 マイクロスイッチ

                        溝無しガイドレール -フリー指定タイプ-

                        溝無しガイドレール -フリー指定タイプ-

                          溝無しガイドレール -L寸指定タイプ-

                          溝無しガイドレール -L寸指定タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イスカル ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,310円 - 1,720円 3,080円 231円 3,600円 - 30,685円 - 583円 6,880円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  

                            冷却回路板 -耐熱タイプ-のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            金型の冷却回路
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/08
                            射出成形金型の冷却水の折り返し水管の代わりに設置。付けたままに出来るのは良いですが、水が完全に抜け難いのが難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型温調回路
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/09
                            プラスチック製からの交換パーツとして購入
                            寸法もピッタリでした。
                            パッキンもついていて、すぐに使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型内で水冷を循環させる為に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/01
                            簡単に取り付けられて型への収まりも良いので非常に使える部品でありますが、入荷まである程度日数がかかっても、全長を指定できるレパートリーが欲しいところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 冷却回路板に使用しているOリングは一般的なものですか?材質や寸法の詳細を教えてください。
                            A
                            OリングはJIS相当品となります。材質や寸法はカタログのORG(P1037)をご参照ください。

                            冷却回路カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました